¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Ultradelgado, generador de imágenes 2D no decodificadas, Ultra, SR (rango estándar) y óptica HD (alta densidad), orientadores avanzados láser y LED

El motor de escaneo de códigos de barras 2D serie N670X es el generador de imágenes 2D más delgado de Honeywell. Está diseñado para brindar un alto rendimiento y confiabilidad, simplificar la integración a dispositivos móviles y ofrecer mayores velocidades en el escaneo de códigos de barras a fin de satisfacer requisitos de aplicaciones de mayor volumen.

La disponibilidad de una interfaz de procesador de la industria de dispositivos móviles (MIPI) o paralela permite simplificar la integración a dispositivos móviles que requieran interfaces de procesadores tanto actuales como tradicionales. Sus dimensiones compactas (6,8 mm [0,27 in] de altura x 16,2 mm [0,64 in] de profundidad)

La Serie N670X ofrece mayor rango de lectura y capacidad de lectura. Sobre la base de un sensor de cierre global de 1 Mpx, puede leer un Código 39 de 20 mils a una distancia de 0,8 m [31,5 in] (rango de lectura típico de la óptica SR) y proporciona un mayor rango de lectura de 40 % en comparación con su antecesor. Su iluminación LED blanca mejora la precisión en la captura de imagen, mientras que la óptica HD permite la lectura de códigos de mayor resolución (hasta 2,5 mils en un código de barras 1D de tipo Código 39 y hasta 5 mils en códigos de barras Data Matrix y QR). Equipado con una óptica de alta densidad, el N670X puede leer el nuevo DotCode para obtener una trazabilidad de productos de tabaco hasta una resolución de 5 milésimas de pulgadas.

Con una notable máxima tolerancia al movimiento de 6 m/s [236 in/s], la Serie N670X puede leer códigos de barras en movimiento, lo que ofrece mayor velocidad de escaneo y productividad. La opción de LED de alto brillo (2 veces más brillante que el sistema actual) y los sistemas orientadores láser ofrecen la flexibilidad para adaptarse mejor a los requisitos y entornos de las aplicaciones de los clientes y, además, mejoran la visibilidad del orientador para los usuarios. El consumo de energía típico es más bajo (210 mA a 3,6 V, máximo) e incrementa la vida útil de la batería obtenida con una sola carga.

Desde una perspectiva eléctrica, este producto es compatible con las anteriores Serie N660X y Serie N360X de Honeywell, las cuales usan el mismo conector; esto reduce el tiempo de integración y los costos de diseño, y, a la vez aumenta la flexibilidad y las opciones de diseño. Las tres familias de motores de escaneo son considerablemente delgadas y se adaptan a espacios compactos, lo que le permite ofrecer a sus clientes dos niveles distintos de rendimiento de escaneo de códigos de barras sin cambiar la carcasa ni agregar diseños para accesorios.

El N670X les ofrece a los fabricantes de dispositivos móviles empresariales, tabletas, fundas y dispositivos portátiles marcar el camino y ofrecer productos que pueden superar los estándares generales de la industria en cuanto al rendimiento, la confiabilidad y la flexibilidad de integración de productos de escaneo. Fabricado a partir de la última tecnología de decodificación e imágenes de Honeywell, este producto está respaldado por un equipo de ingenieros expertos que están listos para ofrecerle soporte con sus necesidades de integración.

Características

  • Con solo 6,8 mm, su altura reducida facilita su adaptación a los dispositivos compactos de la actualidad y del futuro.
  • Un rango de temperatura operativa más amplio aumenta las aplicaciones potenciales.
  • Disponible con dos sistemas ópticos: El sistema óptico SR lee códigos UPC hasta 573 mm (22,5 in) y el sistema óptico de alta densidad permite la lectura de códigos de alta resolución DotCode, C39 de 2,5 milésimas de pulgada y Data Matrix de 5 milésimas de pulgada.
  • Ofrece una tolerancia al movimiento de hasta 6 m/s, lo que brinda eficacia operativa.
  • Un consumo de energía reducido aumenta la vida útil de la batería.
  • Compatible con las series N660X y N360X de Honeywell para reducir el tiempo de integración y aumentar la flexibilidad de diseño.
  • La disponibilidad de una interfaz paralela o MIPI facilita la integración.
  • Opción de LED de alto brillo y sistemas orientadores láser para ajustarse mejor a los requisitos de la aplicación y mejorar la visibilidad del orientador.
  • Es compatible con funcionalidades de Honeywell opcionales, tales como OCR e EasyParse para licencias de conducir, tarjetas de embarque o piezas automotrices.

Aplicaciones

Diseñado para utilizarse en dispositivos móviles de calidad profesional, tales como tabletas, escáneres portátiles, terminales móviles, accesorios en tiendas minoristas, depósitos y centros de atención médica, así como también en el sector de servicios de distribución, entrega y despacho y servicio de campo.

Motores de escaneo 2D Serie  - Honeywell