¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie N5X80 combina un módulo óptico compacto y liviano y un tablero decodificador, más la última tecnología de sensores de imágenes de grado industrial de semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS), la iluminación y las ópticas. Es un subsistema de decodificación fácil de integrar, ideal para la mayoría de las aplicaciones de captura de datos. Elija entre el orientador láser 5080, el orientador LED 5180 de alta visibilidad y el orientador láser 5380.

Ideal como módulo directo para la mayoría de las aplicaciones de captura de datos, estos lectores completamente omnidireccionales están disponibles en distintas configuraciones para satisfacer sus necesidades de integración. Se encuentran disponibles varias distancias focales, opciones de montaje, ergonomías de orientación y configuraciones de licencias.

Características

  • Procesamiento de imágenes de alto rendimiento: Cuenta con la tecnología de imágenes Adaptus™ que brinda un rendimiento intensivo en la lectura de códigos de barras, más la capacidad de capturar imágenes digitales definidas.
  • Tolerancia al movimiento líder de la industria, sensibilidad a un nivel bajo de luz y amplia profundidad en las distancias de lectura.
  • Sistema de decodificación integrado: Desarrollado sobre la base de una experiencia en decodificación de muchas décadas, estos motores con sistema de decodificación leen la mayoría de los códigos de barras lineales, apilados y de matriz, como así también fuentes OCR legibles por computadora.
  • Fácil de usar: disponible en versiones con orientador LED de alta visibilidad, o bien, con orientador láser, estos generadores de imágenes de área omnidireccional facilitan y agilizan la lectura de códigos lineales y de matriz completa.
  • Tamaño pequeño y bajo consumo de energía: estas características permiten la integración de los motores con modificaciones mecánicas mínimas.
  • El módulo decodificador es compatible con interfaces USB y seriales estándares que, en la mayoría de los casos, no necesitan modificaciones del hardware de las plataformas existentes.
  • Durabilidad y resistencia: estos generadores de imágenes están diseñados con un sensor de imágenes de grado industrial y sin partes móviles, lo que hace que sean compatibles con aplicaciones resistentes y que soporten temperaturas de congelamiento bajo cero. Desarrollados para resistir 18 shocks de 2.500 G.

Aplicaciones

  • Escáneres de códigos de barras
  • Computadores móviles de mano
  • Instrumentación médica
  • Equipos de diagnóstico
  • Terminales de juegos
  • Máquinas expendedoras
  • Robótica
Motores de escaneo 2D Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de motores de escaneo 2D Serie N5X80 Hoja de datos Inglés 212KB
Guía de inicio rápido del N56XX y N5X80 Instrucciones de instalación Inglés 189KB
Guía del usuario del 5X10/5X80 Instrucciones de instalación Inglés 1MB
Manual de integración de la Serie 5X80 Instrucciones de instalación Inglés 2MB
Guía del usuario del kit de desarrollo de software de la Serie 5X80 Instrucciones de instalación Inglés 307KB
Nota sobre las aplicaciones de las interfaces USB Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Foto de alta resolución del motor de escaneo 2D Serie N5X80 Foto -- 548KB
Foto de baja resolución del motor de escaneo 2D Serie N5X80 Foto -- 76KB
Página web de certificaciones de productos Inglés

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink