¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El motor de escaneo de códigos de barras 2D Serie N360X es muy compacto, es un generador de imágenes 2D sin sistema de decodificación diseñado para su uso en dispositivos móviles. La Serie N360X hereda la exitosa experiencia en decodificación y el rendimiento de hardware propios de la vasta trayectoria de Honeywell; ofrece un dispositivo de fácil integración y rendimiento mejorado apto para diseños de dispositivos móviles compactos.

La disponibilidad de una interfaz de procesador de la industria de dispositivos móviles (MIPI) o paralela permite simplificar la integración a dispositivos móviles que requieran interfaces de procesadores tanto actuales como tradicionales. Sus dimensiones (8,1 mm [0,32 in] de alto x 10,8 mm [0,43 in] de profundidad) son unas de las más compactas de su categoría. Su tamaño reducido libera espacio para otras integraciones de tecnología.

La Serie N360X no afecta el rendimiento. Basado en un sensor rolling shutter de 1 Mpx, la Serie N360X aumenta su rango de lectura en un 80 % en comparación con los tradicionales generadores de imágenes basados en sensores VGA, y puede leer códigos 100% EAN a una distancia de 541 mm [21,3 in] (rango de lectura típico). Su nuevo sensor permite la lectura de códigos de mayor resolución (hasta 3 mils en códigos de barra 1D del Código 39, y el sistema de iluminación LED blanco mejora los resultados de la captura de imagen y la capacidad de lectura de códigos de barra de colores. La Serie N360X está equipada con un orientador de punto LED verde de alta definición (N3601), adaptado para aplicaciones orientadas a clientes y aplicaciones de atención médica, o bien con un sistema de orientación láser delgado y brillante (N3603) que permite la lectura de múltiples códigos de barra ubicados muy próximos entre sí, y es más visible en entornos de luz baja o luz alta.

El amplio rango de temperatura operativa (-20 °C a 50 °C [-4 °F a 122 °F]) permite su uso en otras aplicaciones más demandantes, y el consumo de energía reducido (normalmente 152 mA a 170 mA a 3,3 V) aumenta la vida útil de la batería que se obtiene mediante una única carga.

Este producto es compatible con la Serie N660X y el generador de imágenes 2D de alto rendimiento N670X de Honeywell, y utiliza el mismo conector que estas dos familias de motores de escaneo, lo cual reduce el tiempo de integración y los costos de diseño, y a la vez, aumenta la flexibilidad y las opciones de diseño. El N670X es incluso más delgado que la Serie N360X, y ambos caben en espacios compactos. Esto significa que puede ofrecerles a sus clientes dos niveles distintos de rendimiento de escaneo de códigos de barras sin cambiar la carcasa ni agregar diseños para accesorios.

Características

  • La disponibilidad de una interfaz paralela o MIPI facilita la integración.
  • Su tamaño compacto permite su uso en diseños de dispositivos móviles de tamaño reducido.
  • Un mayor rendimiento incluye un rango más amplio de lectura y una capacidad de lectura de mayor resolución.
  • El LED blanco mejora la captura de imagen y la capacidad de lectura de códigos de barras de color.
  • Puede optar por un sistema de orientación LED o láser de alta definición para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones.
  • Un rango de temperatura operativa más amplio aumenta las aplicaciones potenciales.
  • Un consumo de energía reducido aumenta la vida útil de la batería.
  • Es compatible con otras familias de motores de escaneo de Honeywell, por lo que reduce el tiempo de integración y los costos de diseño, y a la vez, aumenta la flexibilidad y las opciones de diseño.
  • Es compatible con funcionalidades de Honeywell opcionales, tales como OCR e EasyParse para un posible uso con licencias de conducir y tarjetas de embarque.

Aplicaciones

Diseñado para utilizarse en dispositivos móviles de calidad profesional, tales como tabletas, escáneres portátiles, terminales móviles, accesorios en tiendas minoristas, depósitos y centros de atención médica, así como también en el sector de servicios de distribución, entrega y despacho y servicio de campo.

Motores de escaneo 2D Serie  - Honeywell