¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El generador de imágenes 2D de alto rendimiento EA30 es especialmente apto para escanear códigos de barra en movimiento. Incluso bajo las condiciones más dinámicas, el EA30 facilita el escaneo de códigos de barra porque puede leerlos a una velocidad de hasta 12,7 m/s (500 ips). El generador de imágenes EA30 además es muy resistente. Cumple con los estándares más estrictos en cuanto a golpes y vibración, y puede operar satisfactoriamente dentro de un amplio rango de temperatura.

Características

  • Tolerancia al movimiento líder en su categoría: ofrece una tolerancia al movimiento varias veces mayor que los generadores de imágenes 2D estándares, y no requiere de una alineación de códigos de barra para lograr índices de lectura altos, lo que claramente constituye una ventaja en cuanto al rendimiento.
  • Línea continua de escaneo roja y puntero extremadamente visible: logra escaneos satisfactorios tanto en completa oscuridad como a plena luz del sol.
  • Enmarcadores de esquina: permite una captura de imagen y una lectura de múltiples códigos de manera intuitiva y sencilla.
  • Lee múltiples códigos en un solo escaneo y, además, puede utilizarse en el modo de activación automática.
  • Dimensiones compactas: se adapta a las restricciones mecánicas más exigentes, lo que ofrece una sencilla integración en sus diseños.
  • Ofrece una transición sencilla para clientes que estén familiarizados con orientadores láser u orientadores de generadores de imágenes lineares.
  • Comparte el mismo protocolo de comunicación con otros motores de escaneo EA de Honeywell: es compatible con creaciones de diseño mejoradas e integradas de múltiples plataformas de productos.
  • Capacidades de escaneo con protección contra la obsolescencia: Captura imágenes, firmas y lee códigos 1D, 2D, códigos compuestos y amontonados, lo que garantiza una larga duración de la tecnología, y a la vez, proporciona compatibilidad inmediata con todos los modelos estándares actuales de la industria.
  • Toma compatible con el tablero decodificador de alto rendimiento ultra compacto ED40 de Honeywell, uno de los tableros USB más pequeños disponibles: tablero de tamaño pequeño que proporciona un rendimiento asombroso.

Aplicaciones

Diseñado para escanear códigos de barra en movimiento, tales como los que se encuentran en las áreas de:

  • recolección, selección, seguimiento y fabricación en depósitos
  • control de acceso
  • Puntos de venta minoristas
Motores de escaneo 2D  - Honeywell