¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El generador de imágenes 2D decodificadas EA11 combina la velocidad de decodificación con una tolerancia al movimiento excepcional para ofrecer una solución de escaneo fácil de usar. Basado en tecnología CMOS de última generación y algoritmos avanzados de decodificación, su velocidad de escaneo es dos veces más rápida que los generadores de imágenes 2D tradicionales. Y escanea códigos de barras lineales cinco veces más rápido. Además, el generador de imágenes EA11 puede decodificar hasta un píxel por punto, por lo que le brinda un rendimiento de decodificación sobresaliente incluso en códigos de barras mal impresos o dañados.

Hemos hecho todo lo posible para simplificar la integración. El tamaño compacto, las diversas posibilidades de montaje, el funcionamiento de baja potencia y las interfaces estándar USB 2,0 y RS-232 de alta velocidad facilitan la integración del diseño. Este dispositivo es compatible con otros motores decodificados EA de Honeywell, lo que permite una transición fácil de motores de escaneo lineal a bidimensionales. Aproveche sus esfuerzos de integración en múltiples plataformas de productos OEM: reduzca el tiempo de comercialización y garantice una migración de productos más fácil. El EA11 está disponible como un motor integral o motor separado y tablero decodificador para facilitar la integración mecánica en una gran variedad de dispositivos receptores.

Características

  • La mejor velocidad de escaneo: Lee códigos de barras 1D y 2D de modo omnidireccional; velocidad de escaneo rápida de hasta 60 escaneos/seg. (2D) y 200 escaneos/seg. (1D) para proporcionar la máxima productividad en aplicaciones de escaneo intensivo.
  • Diseño muy compacto: Ofrece la opción de uno de los tableros decodificadores USB 2,0 más pequeños de la industria para ajustarse a restricciones mecánicas estrictas.
  • Durabilidad y resistencia: Diseñado para resistir ambientes hostiles.
  • Compatibilidad de enchufes con otros generadores de imágenes Honeywell EA (1D y 2D): Ofrece máxima flexibilidad en el diseño.
  • Óptica estándar y de alta densidad disponible: Conozca los requisitos de su cliente.
Motor de escaneo 2D  - Honeywell