¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El IS3480 es un escáner de código de barras láser de línea única y omnidireccional. El patrón de escaneo omnidireccional ofrece un excelente rendimiento de escaneo en todas las simbologías de códigos de barras 1D, incluido el GS1 DataBar™. El modo de línea única activado por botón orienta el escaneo hacia artículos que contienen múltiples códigos de barras, o cuando se seleccionan códigos de barras en hojas de precio de tipo estilo de menú. Además, las líneas de escaneo se pueden encender o apagar de manera individual, lo que permite la total personalización del patrón de escaneo.

El conector del cable principal del escáner está ubicado en la parte superior de la unidad para facilitar el montaje. El conector auxiliar les otorga a los usuarios acceso a varias señales de I/O (entrada/salida), lo que brinda flexibilidad para conectar una alerta sonora, un botón de disparo y un LED. La forma exclusiva del motor IS3480 le permite montar la unidad en sistemas de perfiles delgados. Además, el motor IS3480 presenta un modo de ajuste óptimo que indica de manera visual y auditiva la mejor ubicación de montaje para lograr un escaneo óptimo en una aplicación fija.

Lo más importante es que la unidad IS3480 está equipada con funciones potentes y de ahorro, tales como una programación sencilla, cables que el mismo usuario puede reemplazar y un software actualizable que protege su inversión.

Características

  • Escaneo automático: simplemente, muestre un código de barras y la unidad lo escaneará en una sola pasada.
  • Profundidad de campo programable: personalice el campo de escaneo en áreas pequeñas de POS para deshacerse de escaneos involuntarios.
  • Modo de línea única: facilita el escaneo de artículos con múltiples códigos de barras, incluidos los menús.
  • Memoria ROM flash: protege su inversión con actualizaciones de firmware sencillas a través del software MetroSet®2 y una computadora personal.
  • Modo de ajuste óptimo: facilita el montaje para un rendimiento óptimo.

Aplicaciones

  • Puestos de autoservicio
  • Sistema de búsqueda de precios
  • Cajeros automáticos (ATM)
  • control de acceso
  • Dispositivos de asistencia de compras
Módulo generador de imágenes 1D  - Honeywell


Documentos


Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink