¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Al combinar un tamaño compacto y un excelente rendimiento de escaneo linear, el motor de escaneo de APS de alto rendimiento EV15 es la versión con decodificador de nuestro popular motor EV10. EV15 está diseñado sobre la base de un sensor de conmutación de protección automática (CMOS) de dos líneas patentado y utiliza la tecnología de vanguardia de sensor de píxeles activo (APS). Gracias a los recientes avances en la tecnología de decodificación, el EV15 proporciona una muy alta velocidad de escaneo y una gran profundidad de campo. Por este motivo, es capaz de leer incluso los códigos de barras más imprecisos, incluidos aquellos impresos en baja calidad, dañados, de bajo contraste o de densidad amplia o alta.

El motor EV15 además simplifica la integración eléctrica. El funcionamiento de bajo consumo de 3,3 V es ideal para preservar la vida útil de la batería en aplicaciones móviles, y la corriente utilizada en el modo espera se reduce a microamperios para preservar la batería del dispositivo principal cuando el motor de escaneo no está en uso.

Como no tiene partes móviles ni diodo láser, el motor de escaneo EV15 ofrece una vida útil más prolongada que la mayoría de los escáneres láser, con un MTBF por encima de las 250.000 horas. Su resistente diseño puede soportar 2000 G-shocks y vibraciones 50 G en un rango amplio de temperatura.

Características

  • Presenta un sensor de CMOS de dos líneas con tecnología APS para un escaneo veloz: Hasta 500 escaneos por segundo.
  • Orientador extremadamente visible: único, el sistema de iluminación 617 nm mejora la facilidad de uso y los resultados; su línea de orientación es segura, brillante, precisa y fácil de ver, incluso en condiciones de luz brillante y de retroiluminación.
  • Ultracompacto, extremadamente duradero: a pesar de su tamaño reducido, el motor de escaneo EV15 es extremadamente duradero, perfecto para integrarlo en dispositivos resistentes.
  • Permite la actualización de campo a través de una memoria flash: proporciona características para satisfacer requisitos futuros.

Aplicaciones

Ha sido diseñado para sus aplicaciones OEM en dispositivos fijos y portátiles de espacio limitado, entre los que se incluyen:
  • terminales manuales
  • asistentes personales digitales (PDA)
  • dispositivos periféricos de PC y teléfonos móviles
  • terminales de lotería
  • terminales de horario y asistencia
  • control de acceso
  • máquinas de selección automática
  • bibliotecas de cintas
Motor de escaneo 1D  - Honeywell


Documentos


Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink