¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Al combinar un tamaño compacto y un excelente rendimiento de escaneo, el motor de escaneo de conmutación de protección automática (APS) EV14 es la versión económica de nuestro motor de mayor venta EV15. El motor de escaneo EV14 está diseñado sobre la base de un sensor de conmutación de protección automática (CMOS) linear y utiliza la tecnología de vanguardia de sensor de píxeles activo (APS). Ha sido diseñado para sus aplicaciones OEM en dispositivos fijos y portátiles de espacio limitado.

Con la última generación de algoritmos de escaneo de Honeywell, el motor de escaneo EV14 proporciona una alta velocidad de lectura y profundidad de campo. Esto hace posible leer códigos de barra impresos en baja calidad, dañados, de bajo contraste o de densidad amplia o alta. Y para satisfacer la demanda de aplicaciones de cupones electrónicos, tarjetas de lealtad virtual y de control de acceso, el motor de escaneo EV14 además es capaz de leer códigos de barras en pantallas LCD o de teléfonos móviles.

El motor de escaneo EV14 proporciona una interconexión eléctrica sencilla. El funcionamiento de bajo consumo de 3.3 V es ideal para preservar la vida útil de la batería en aplicaciones móviles. Y la corriente utilizada en el modo espera se reduce a microamperios para preservar la batería del dispositivo principal cuando el motor de escaneo no está en uso.

Asimismo, hemos diseñado el motor de escaneo EV14 para que sea muy confiable, no hay partes móviles ni diodo láser. Con un tiempo medio mejorado entre fallos (MTBF) de 250.000 horas, el motor EV14 tiene una vida útil más duradera que los escáneres láser típicos. Y, gracias a su resistente diseño, el motor de escaneo EV14 puede soportar 2000 G-shocks y 8 vibraciones G, y funciona en un rango amplio de temperatura.

Características

  • Permite el ahorro de batería: optimizado para funcionar en fuentes de bajo consumo (3,3 V, <120 mA).
  • Flexibilidad de interconexión: se puede optar por una conectividad mediante USB o RS-232 TTL.
  • Actualizable mediante memoria flash: permite la actualización de campo a través de una memoria flash para satisfacer requisitos futuros.
  • Compatible con los tableros decodificadores 2D Serie EA: esta capacidad de intercambio facilita alternar entre imágenes 1D y 2D en sus diseños, lo que simplifica la ruta de migración y le otorga una protección contra la obsolescencia a su solución.
Motor de escaneo 1D  - Honeywell


Documentos


Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink