¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos de uso general  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 6,5 mm de alto x 5,7 mm de ancho x 12,7 mm de largo [0,26 in de alto x 0,22 in de ancho x 0,50 in de largo]
Corriente 3 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Palanca recta
Terminación PCB de acción rápida
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Voltaje 125 Vca
Longitud del actuador 13,0 mm (0,51 pulg.)
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 0,49 N (1,7 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,08 N (0,28 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 3,4 mm (0,134 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,61 mm (0,024) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,3 mm (0,051 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 8,4 mm ±0,8 mm (0,331 in ±0,032 in)
Posición libre (FP) 12,6 mm (0,496 in) como máximo
Material del cuerpo Poliamida (nailon)
Humedad 85 % de HR máx. a 40 °C [104 °F]
Vida útil mecánica esperada 3 millones como mín.
Vida útil eléctrica Mín. de 6000 operaciones en corriente con carga resistiva 3 A a 125 V CA
Fuerza dieléctrica 1000 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre contactos, entre terminales y tierra, para un minuto
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 400 operaciones por minuto como máximo
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA
Tamaño del tornillo de montaje Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0,091 in]
Centros de montaje 6,5 mm (0,256 pulg.)
Torque de apriete 0,10 N m (0,9 in lb)
Comentarios UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Disponibilidad Global
Nombre de la serie ZX

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 6,5 mm de alto x 5,7 mm de ancho x 12,7 mm de largo [0,26 in de alto x 0,22 in de ancho x 0,50 in de largo]
Corriente 3 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Palanca recta
Terminación PCB de acción rápida
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Voltaje 125 Vca
Longitud del actuador 13,0 mm (0,51 pulg.)
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 0,49 N (1,7 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,08 N (0,28 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 3,4 mm (0,134 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,61 mm (0,024) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,3 mm (0,051 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 8,4 mm ±0,8 mm (0,331 in ±0,032 in)
Posición libre (FP) 12,6 mm (0,496 in) como máximo
Material del cuerpo Poliamida (nailon)
Humedad 85 % de HR máx. a 40 °C [104 °F]
Vida útil mecánica esperada 3 millones como mín.
Vida útil eléctrica Mín. de 6000 operaciones en corriente con carga resistiva 3 A a 125 V CA
Fuerza dieléctrica 1000 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre contactos, entre terminales y tierra, para un minuto
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 400 operaciones por minuto como máximo
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA
Tamaño del tornillo de montaje Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0,091 in]
Centros de montaje 6,5 mm (0,256 pulg.)
Torque de apriete 0,10 N m (0,9 in lb)
Comentarios UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Disponibilidad Global
Nombre de la serie ZX

Documentos


Características del producto

  • Subminiatura: 6,5 mm de alto x 5,7 mm de ancho x 12,7 mm de largo (0,26 in de alto x 0,22 in de ancho x 0,50 in de largo)
  • Opción de calificaciones eléctricas de baja energía o uso intensivo (contactos enchapados en oro o de plata)
  • Circuitos SPDT (unipolares de doble tiro) o SPST (unipolares de un tiro) disponibles
  • Opción de calificaciones de 0,1 A o 3 A
  • Opción de características de activación, terminación y funcionamiento
  • Carcasa de tereftalato de polibutileno

Aplicaciones

  • Electrodomésticos
  • Máquinas expendedoras
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Equipos informáticos o de negocios
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de comunicación
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas