Tipo de interruptor | MICRO SWITCH subminiatura de 6,5 mm de alto x 5,7 mm de ancho x 12,7 mm de largo [0,26 in de alto x 0,22 in de ancho x 0,50 in de largo] |
Corriente | 3 A |
Sellado | No |
Circuitos | SPDT |
Actuador | Palanca recta |
Terminación | Terminales |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
Voltaje | 125 Vca |
Longitud del actuador | 13,0 mm (0,51 pulg.) |
Tipo de contacto | Plata |
Fuerza de operación (OF) | 0,49 N (1,7 oz) máx. |
Fuerza de liberación | 0,08 N (0,28 oz) como mínimo |
Pre-Recorrido (PT) | 3,4 mm (0,134 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | 0,61 mm (0,024) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 1,3 mm (0,051 in) como máximo |
Posición de operacion (OP) | 8,4 mm ±0,8 mm (0,331 in ±0,032 in) |
Posición libre (FP) | 12,6 mm (0,496 in) como máximo |
Material del cuerpo | Poliamida (nailon) |
Humedad | 85 % de HR máx. a 40 °C [104 °F] |
Vida útil mecánica esperada | 3 millones como mín. |
Vida útil eléctrica | Mín. de 6000 operaciones en corriente con carga resistiva 3 A a 125 V CA |
Fuerza dieléctrica | 1000 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre contactos, entre terminales y tierra, para un minuto |
Frecuencia de funcionamiento eléctrico | 400 operaciones por minuto como máximo |
Normas y aprobaciones | UL, CE, CSA |
Tamaño del tornillo de montaje | Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0,091 in] |
Centros de montaje | 6,5 mm (0,256 pulg.) |
Torque de apriete | 0,10 N m (0,9 in lb) |
Comentarios | UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1 |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | ZX |
Especificaciones técnicas
Tipo de interruptor | MICRO SWITCH subminiatura de 6,5 mm de alto x 5,7 mm de ancho x 12,7 mm de largo [0,26 in de alto x 0,22 in de ancho x 0,50 in de largo] |
Corriente | 3 A |
Sellado | No |
Circuitos | SPDT |
Actuador | Palanca recta |
Terminación | Terminales |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
Voltaje | 125 Vca |
Longitud del actuador | 13,0 mm (0,51 pulg.) |
Tipo de contacto | Plata |
Fuerza de operación (OF) | 0,49 N (1,7 oz) máx. |
Fuerza de liberación | 0,08 N (0,28 oz) como mínimo |
Pre-Recorrido (PT) | 3,4 mm (0,134 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | 0,61 mm (0,024) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 1,3 mm (0,051 in) como máximo |
Posición de operacion (OP) | 8,4 mm ±0,8 mm (0,331 in ±0,032 in) |
Posición libre (FP) | 12,6 mm (0,496 in) como máximo |
Material del cuerpo | Poliamida (nailon) |
Humedad | 85 % de HR máx. a 40 °C [104 °F] |
Vida útil mecánica esperada | 3 millones como mín. |
Vida útil eléctrica | Mín. de 6000 operaciones en corriente con carga resistiva 3 A a 125 V CA |
Fuerza dieléctrica | 1000 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre contactos, entre terminales y tierra, para un minuto |
Frecuencia de funcionamiento eléctrico | 400 operaciones por minuto como máximo |
Normas y aprobaciones | UL, CE, CSA |
Tamaño del tornillo de montaje | Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0,091 in] |
Centros de montaje | 6,5 mm (0,256 pulg.) |
Torque de apriete | 0,10 N m (0,9 in lb) |
Comentarios | UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1 |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | ZX |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Interruptores básicos subminiatura Serie ZX MICRO SWITCH | Hoja de datos | Inglés | 3MB |
---|---|---|---|
PK 80173: Interruptores básicos Serie Z | Instrucciones de instalación | Inglés | 134KB |
Productos integrados en aplicaciones para hospitales | Folleto | Inglés | 5MB |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | Guía de familias de productos | Inglés | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Folleto | Inglés | 3MB |
Documentos técnicos: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | Documentos técnicos | Inglés | 3MB |
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas | Guía de familias de productos | Inglés | 7MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | Inglés | 2MB |
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales | Folleto | Inglés | 13MB |