¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos de uso general  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 6,5 mm de alto x 5,7 mm de ancho x 12,7 mm de largo [0,26 in de alto x 0,22 in de ancho x 0,50 in de largo]
Corriente 0,1 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Palanca recta
Terminación PCB de acción rápida
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 65 °C (32 °F a 149 °F)
Voltaje 48 VCC
Longitud del actuador 10,0 mm (0,394 pulg.)
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 0,39 N (1,4 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,059 N (0,212 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 3,4 mm (0,134 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,61 mm (0,024) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,3 mm (0,051 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 6,4 mm ±0,8 mm (0,251 in ±0,032 in)
Posición libre (FP) 10,6 mm (0,417 in) como máximo
Material del cuerpo Poliamida (nailon)
Humedad 85 % de HR máx. a 40 °C [104 °F]
Vida útil mecánica esperada 3 millones como mín.
Vida útil eléctrica Mín. de 1,000000 operaciones en corriente con carga resistiva 0,1 A a 48 V CC
Fuerza dieléctrica 1000 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre contactos, entre terminales y tierra, para un minuto
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 10 a 30 operaciones por minuto
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA
Tamaño del tornillo de montaje Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0,091 in]
Centros de montaje 6,5 mm (0,256 pulg.)
Torque de apriete 0,10 N m (0,9 in lb)
Comentarios UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Disponibilidad Global
Nombre de la serie ZX

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 6,5 mm de alto x 5,7 mm de ancho x 12,7 mm de largo [0,26 in de alto x 0,22 in de ancho x 0,50 in de largo]
Corriente 0,1 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Palanca recta
Terminación PCB de acción rápida
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 65 °C (32 °F a 149 °F)
Voltaje 48 VCC
Longitud del actuador 10,0 mm (0,394 pulg.)
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 0,39 N (1,4 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,059 N (0,212 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 3,4 mm (0,134 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,61 mm (0,024) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,3 mm (0,051 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 6,4 mm ±0,8 mm (0,251 in ±0,032 in)
Posición libre (FP) 10,6 mm (0,417 in) como máximo
Material del cuerpo Poliamida (nailon)
Humedad 85 % de HR máx. a 40 °C [104 °F]
Vida útil mecánica esperada 3 millones como mín.
Vida útil eléctrica Mín. de 1,000000 operaciones en corriente con carga resistiva 0,1 A a 48 V CC
Fuerza dieléctrica 1000 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre contactos, entre terminales y tierra, para un minuto
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 10 a 30 operaciones por minuto
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA
Tamaño del tornillo de montaje Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0,091 in]
Centros de montaje 6,5 mm (0,256 pulg.)
Torque de apriete 0,10 N m (0,9 in lb)
Comentarios UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Disponibilidad Global
Nombre de la serie ZX

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores básicos subminiatura Serie ZX MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 3MB
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto Inglés 1MB
Foto de baja resolución de ZX10C30B01 Foto Inglés 123KB
PK 80173: Interruptores básicos Serie Z Instrucciones de instalación Inglés 134KB
Aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Subminiatura: 6,5 mm de alto x 5,7 mm de ancho x 12,7 mm de largo (0,26 in de alto x 0,22 in de ancho x 0,50 in de largo)
  • Opción de calificaciones eléctricas de baja energía o uso intensivo (contactos enchapados en oro o de plata)
  • Circuitos SPDT (unipolares de doble tiro) o SPST (unipolares de un tiro) disponibles
  • Opción de calificaciones de 0,1 A o 3 A
  • Opción de características de activación, terminación y funcionamiento
  • Carcasa de tereftalato de polibutileno

Aplicaciones

  • Electrodomésticos
  • Máquinas expendedoras
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Equipos informáticos o de negocios
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de comunicación
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink