¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos herméticos  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 15,2 mm de alto x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de largo [0,60 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,78 in de largo]
Corriente 5 A
Sellado IP67
Circuitos SPDT
Actuador Palanca simulando rodillo
Terminación Cable de salida inferior
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Voltaje 125 VCA/250 VCA
Longitud del actuador 18,6 mm (0,73 pulg.)
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 0,93 N (3,35 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,19 N (0,67 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 4,6 mm (0,181 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 1,0 mm (0,039) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,65 mm (0026 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 10,7 mm ±1,2 mm (0,042 in ±0,047 in)
Posición libre (FP) 16,5 mm (0,650 in) como máximo
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PBT
Humedad 85 % de HR máx. a 40 °C [104 °F]
Vida útil mecánica esperada 1 millón como mín.
Vida útil eléctrica Mín. de 10 000 operaciones en corriente con carga resistiva 6 A a 250 V CA
Fuerza dieléctrica 750 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre contactos y 1250 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre terminales y tierra, para un minuto
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 30 operaciones por minuto
Normas y aprobaciones UL, cUL, CE, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0,091 in]
Centros de montaje 9,5 mm (0,37 pulg.)
Torque de apriete 0,31 N m (2,7 in lb)
Comentarios UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Disponibilidad Global
Nombre de la serie ZW

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 15,2 mm de alto x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de largo [0,60 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,78 in de largo]
Corriente 5 A
Sellado IP67
Circuitos SPDT
Actuador Palanca simulando rodillo
Terminación Cable de salida inferior
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Voltaje 125 VCA/250 VCA
Longitud del actuador 18,6 mm (0,73 pulg.)
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 0,93 N (3,35 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,19 N (0,67 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 4,6 mm (0,181 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 1,0 mm (0,039) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,65 mm (0026 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 10,7 mm ±1,2 mm (0,042 in ±0,047 in)
Posición libre (FP) 16,5 mm (0,650 in) como máximo
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PBT
Humedad 85 % de HR máx. a 40 °C [104 °F]
Vida útil mecánica esperada 1 millón como mín.
Vida útil eléctrica Mín. de 10 000 operaciones en corriente con carga resistiva 6 A a 250 V CA
Fuerza dieléctrica 750 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre contactos y 1250 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre terminales y tierra, para un minuto
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 30 operaciones por minuto
Normas y aprobaciones UL, cUL, CE, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0,091 in]
Centros de montaje 9,5 mm (0,37 pulg.)
Torque de apriete 0,31 N m (2,7 in lb)
Comentarios UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Disponibilidad Global
Nombre de la serie ZW

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores básicos subminiatura sellado de la Serie ZW MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 3MB
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto Inglés 630KB
Foto de baja resolución de ZW50F90HW1 Foto Inglés 88KB
PK 80173: Interruptores básicos Serie Z Instrucciones de instalación Inglés 134KB
Nota de aplicación: Interruptores herméticos en transporte Nota sobre aplicaciones Inglés 728KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Documentos técnicos: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches Documentos técnicos Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Subminiatura: 9,0 mm de alto x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de largo (0,36 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,78 in de largo)
  • Opción de calificaciones eléctricas de baja energía o uso intensivo (contactos enchapados en oro o de plata)
  • Circuitos SPDT (unipolares de doble tiro) o SPST (unipolares de un tiro) disponibles
  • Opción de calificaciones de 0,1 A o 5 A
  • Opción de características de activación, terminación y funcionamiento
  • Carcasa de policarbonato
  • Construcción sellada IP67 disponible

Aplicaciones

  • Electrodomésticos
  • Máquinas expendedoras
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Equipos informáticos o de negocios
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de comunicación
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas