¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sector aeroespacial, marino y de artillería (AOM)  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie ZS
Tipo de sensor Ambientes hostiles
Tecnología ECKO
Corriente de alimentación 10 mA
Voltaje de alimentación 14 VCC a 33 VCC
Corriente de carga 200 mA
Tipo de salida Normalmente abierto, suministro de corriente
Temperatura de funcionamiento -55 °C a 85 °C (-67 °F a 185 °F)
Forma Cilíndrico
Empaquetado Sensor de solo una pieza
Dimensión M30
Material del cuerpo Acero inoxidable
Superficie de detección Cerámica
Terminación Conector
Conectores VG95328C/8-3APN
Distancia de actuación garantizada 5 mm a 10 mm (0,197 in a 0,394 in)
Frecuencia de operación 1000 Hz
Gd (mm) 11,64
Fuerza de impacto 100 g 6 ms
BITE No
Polaridad opuesta
Cortocircuito
Prueba de presión No
Resistencia de aislamiento 10 MOhm a 500 VCC
Tiempo medio entre fallas 140000
Comentarios Rango de frecuencias de 10 Hz a 500 Hz, frecuencia cruzada (COF) 58 Hz a 62 Hz, 0,75 ms-2 debajo de COF 100 ms-2 sobre COF
Peso 187 g [6,6 oz]
Mercadería UNSPSC Sensores de proximidad 41111926
Código UNSPSC 41111926

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie ZS
Tipo de sensor Ambientes hostiles
Tecnología ECKO
Corriente de alimentación 10 mA
Voltaje de alimentación 14 VCC a 33 VCC
Corriente de carga 200 mA
Tipo de salida Normalmente abierto, suministro de corriente
Temperatura de funcionamiento -55 °C a 85 °C (-67 °F a 185 °F)
Forma Cilíndrico
Empaquetado Sensor de solo una pieza
Dimensión M30
Material del cuerpo Acero inoxidable
Superficie de detección Cerámica
Terminación Conector
Conectores VG95328C/8-3APN
Distancia de actuación garantizada 5 mm a 10 mm (0,197 in a 0,394 in)
Frecuencia de operación 1000 Hz
Gd (mm) 11,64
Fuerza de impacto 100 g 6 ms
BITE No
Polaridad opuesta
Cortocircuito
Prueba de presión No
Resistencia de aislamiento 10 MOhm a 500 VCC
Tiempo medio entre fallas 140000
Comentarios Rango de frecuencias de 10 Hz a 500 Hz, frecuencia cruzada (COF) 58 Hz a 62 Hz, 0,75 ms-2 debajo de COF 100 ms-2 sobre COF
Peso 187 g [6,6 oz]
Mercadería UNSPSC Sensores de proximidad 41111926
Código UNSPSC 41111926

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 2MB

Características del producto

  • Sensible al campo magnético con efecto de Hall
  • Interrupción de alta frecuencia
  • Carcasa pequeña
  • Alto nivel de protección de los elementos electrónicos
  • Terminación con conector o hilos conductores

Aplicaciones

  • Tren de aterrizaje de aviones
  • Control de posición de la torreta
  • Monitoreo de apertura y cierre de puertas y escotillas