¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos de uso general  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 10,6 mm de alto x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de largo [0,42 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,78 in de largo]
Corriente 6 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Palanca simulando rodillo
Terminación Terminales
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Voltaje 125 VCA/250 VCA
Homologaciones UL, cUL, ENEC
Longitud del actuador 18,0 mm (0,71 pulg.)
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 42 gf máx.
Fuerza de liberación 6 gf mín.
Pre-Recorrido (PT) 5,2 mm (0,205 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,61 mm (0,024) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,9 mm (0,035 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 12,25 mm ±1,5 mm (0,48 in ±0,06 in)
Posición libre (FP) 15,95 mm (0,63 in) como máximo
Material del cuerpo Poliamida (nailon)
Humedad 85 % de HR máx. a 40 °C [104 °F]
Vida útil mecánica esperada 1 millón como mín.
Vida útil eléctrica Mín. de 10000 operaciones
Fuerza dieléctrica 500 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre los contactos durante un minuto
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 120 operaciones por minuto como máximo
Normas y aprobaciones UL, CE, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0,091 in]
Centros de montaje 9,5 mm (0,37 pulg.)
Torque de apriete 0,31 N m (2,7 in lb)
Comentarios UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
Disponibilidad Global
Nombre de la serie ZM1

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 10,6 mm de alto x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de largo [0,42 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,78 in de largo]
Corriente 6 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Palanca simulando rodillo
Terminación Terminales
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Voltaje 125 VCA/250 VCA
Homologaciones UL, cUL, ENEC
Longitud del actuador 18,0 mm (0,71 pulg.)
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 42 gf máx.
Fuerza de liberación 6 gf mín.
Pre-Recorrido (PT) 5,2 mm (0,205 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,61 mm (0,024) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,9 mm (0,035 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 12,25 mm ±1,5 mm (0,48 in ±0,06 in)
Posición libre (FP) 15,95 mm (0,63 in) como máximo
Material del cuerpo Poliamida (nailon)
Humedad 85 % de HR máx. a 40 °C [104 °F]
Vida útil mecánica esperada 1 millón como mín.
Vida útil eléctrica Mín. de 10000 operaciones
Fuerza dieléctrica 500 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre los contactos durante un minuto
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 120 operaciones por minuto como máximo
Normas y aprobaciones UL, CE, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0,091 in]
Centros de montaje 9,5 mm (0,37 pulg.)
Torque de apriete 0,31 N m (2,7 in lb)
Comentarios UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
Disponibilidad Global
Nombre de la serie ZM1

Documentos


Características del producto

  • Subminiatura de 10,6 mm de alto x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de largo [0,42 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,78 in de largo]
  • Circuitos SPDT, SPNO y SPNC disponibles
  • Variedad de calificaciones de 0,1 A, 3 A, 6 A, 10,1 A y 16 A
  • Opción de características de activación, terminación y funcionamiento

Aplicaciones

  • Electrodomésticos
  • Máquinas expendedoras
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Equipos informáticos o de negocios
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de comunicación
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas