¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos de uso general  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 10,6 mm de alto x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de largo [0,42 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,78 in de largo]
Corriente 0,1 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Botón
Terminación Soldadura larga
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Voltaje 125 V CA/30 V CC
Tipo de contacto Plata enchapada en oro
Fuerza de operación (OF) 1,43 N (5,15 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,34 N (1,23 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 1,1 mm (0,043 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,4 mm (0,016) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,2 mm (0,008 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 11,4 mm ±0,3 mm (0,449 in ±0,012 in)
Posición libre (FP) 12,8 mm (0,504 in) como máximo
Material del cuerpo Poliamida (nailon)
Humedad 85 % de HR máx. a 40 °C [104 °F]
Vida útil mecánica esperada 5 millones como mín.
Vida útil eléctrica Mín. de 1 000 000 operaciones en corriente con carga resistiva 0,1 A a 125 V CA; 0,1 A a 30 V CC
Fuerza dieléctrica 1000 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre contactos, entre terminales y tierra, para un minuto
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 400 operaciones por minuto como máximo
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA
Tamaño del tornillo de montaje Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0,091 in]
Centros de montaje 9,5 mm (0,37 pulg.)
Torque de apriete 0,31 N m (2,7 in lb)
Comentarios UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
Disponibilidad Global
Nombre de la serie ZM

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 10,6 mm de alto x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de largo [0,42 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,78 in de largo]
Corriente 0,1 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Botón
Terminación Soldadura larga
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Voltaje 125 V CA/30 V CC
Tipo de contacto Plata enchapada en oro
Fuerza de operación (OF) 1,43 N (5,15 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,34 N (1,23 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 1,1 mm (0,043 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,4 mm (0,016) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,2 mm (0,008 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 11,4 mm ±0,3 mm (0,449 in ±0,012 in)
Posición libre (FP) 12,8 mm (0,504 in) como máximo
Material del cuerpo Poliamida (nailon)
Humedad 85 % de HR máx. a 40 °C [104 °F]
Vida útil mecánica esperada 5 millones como mín.
Vida útil eléctrica Mín. de 1 000 000 operaciones en corriente con carga resistiva 0,1 A a 125 V CA; 0,1 A a 30 V CC
Fuerza dieléctrica 1000 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre contactos, entre terminales y tierra, para un minuto
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 400 operaciones por minuto como máximo
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA
Tamaño del tornillo de montaje Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0,091 in]
Centros de montaje 9,5 mm (0,37 pulg.)
Torque de apriete 0,31 N m (2,7 in lb)
Comentarios UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
Disponibilidad Global
Nombre de la serie ZM

Documentos


Características del producto

  • Subminiatura: 10,6 mm de alto x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de largo (0,42 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,78 in de largo)
  • Opción de calificaciones eléctricas de baja energía o uso intensivo (contactos enchapados en oro o de plata)
  • Circuitos SPDT (unipolares de doble tiro) o SPST (unipolares de un tiro) disponibles
  • Opción de calificaciones de 0,1 A, 5 A, 10,1 A o 16 A
  • Opción de características de activación, terminación y funcionamiento
  • Carcasa de poliamida (nailon)

Aplicaciones

  • Electrodomésticos
  • Máquinas expendedoras
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Equipos informáticos o de negocios
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de comunicación
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas