¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos de uso general  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 10,6 mm de alto x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de largo [0,42 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,78 in de largo]
Corriente 0,1 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Palanca recta
Terminación Terminales PCB
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 120 °C (de -40 °F a 248 °F)
Voltaje 125 Vca
Longitud del actuador 24,8 mm (0,98 pulg.)
Tipo de contacto Latón enchapado en oro
Fuerza de operación (OF) 0,20 N (0,71 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,05 N (0,18 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 6,1 mm (0,240 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,8 mm (0,032) in como mínimo
Posición de operacion (OP) 8,9 mm ± 1,5 mm (0,350 in ±0,059 in)
Posición libre (FP) 16,5 mm (0,650 in) como máximo
Material del cuerpo Poliamida (nailon)
Humedad 85 % de HR máx. a 40 °C [104 °F]
Vida útil mecánica esperada 5 millones como mín.
Vida útil eléctrica Mín. de 1 000 000 operaciones en corriente con carga resistiva 0,1 A a 125 V CA; 0,1 A a 30 V CC
Fuerza dieléctrica 1000 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre contactos, entre terminales y tierra, para un minuto
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 400 operaciones por minuto como máximo
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA
Tamaño del tornillo de montaje Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0,091 in]
Centros de montaje 9,5 mm (0,37 pulg.)
Torque de apriete 0,31 N m (2,7 in lb)
Comentarios UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
Disponibilidad Global
Nombre de la serie ZM

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 10,6 mm de alto x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de largo [0,42 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,78 in de largo]
Corriente 0,1 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Palanca recta
Terminación Terminales PCB
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 120 °C (de -40 °F a 248 °F)
Voltaje 125 Vca
Longitud del actuador 24,8 mm (0,98 pulg.)
Tipo de contacto Latón enchapado en oro
Fuerza de operación (OF) 0,20 N (0,71 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,05 N (0,18 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 6,1 mm (0,240 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,8 mm (0,032) in como mínimo
Posición de operacion (OP) 8,9 mm ± 1,5 mm (0,350 in ±0,059 in)
Posición libre (FP) 16,5 mm (0,650 in) como máximo
Material del cuerpo Poliamida (nailon)
Humedad 85 % de HR máx. a 40 °C [104 °F]
Vida útil mecánica esperada 5 millones como mín.
Vida útil eléctrica Mín. de 1 000 000 operaciones en corriente con carga resistiva 0,1 A a 125 V CA; 0,1 A a 30 V CC
Fuerza dieléctrica 1000 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre contactos, entre terminales y tierra, para un minuto
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 400 operaciones por minuto como máximo
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA
Tamaño del tornillo de montaje Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0,091 in]
Centros de montaje 9,5 mm (0,37 pulg.)
Torque de apriete 0,31 N m (2,7 in lb)
Comentarios UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
Disponibilidad Global
Nombre de la serie ZM

Documentos


Características del producto

  • Subminiatura: 10,6 mm de alto x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de largo (0,42 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,78 in de largo)
  • Opción de calificaciones eléctricas de baja energía o uso intensivo (contactos enchapados en oro o de plata)
  • Circuitos SPDT (unipolares de doble tiro) o SPST (unipolares de un tiro) disponibles
  • Opción de calificaciones de 0,1 A, 5 A, 10,1 A o 16 A
  • Opción de características de activación, terminación y funcionamiento
  • Carcasa de poliamida (nailon)

Aplicaciones

  • Electrodomésticos
  • Máquinas expendedoras
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Equipos informáticos o de negocios
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de comunicación
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas