¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos herméticos  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 12,0 mm de alto x 5,4 mm de ancho x 14,7 mm de largo [0,47 in de alto x 0,21 in de ancho x 0,58 in de largo]
Corriente 10 mA
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Botón
Terminación PCB recto
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Voltaje 12 VCC
Tipo de contacto Plata enchapada en oro
Fuerza de operación (OF) 130 gf máx.
Fuerza de liberación 13 gf mín.
Pre-Recorrido (PT) 0,8 mm (0,032 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,8 mm (0,032) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,30 mm (0,012 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 3,05 mm ±0,2 mm (0,12 in ±0,008 in)
Posición libre (FP) 3,65 mm (0,144 in) como máximo
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PBT
Vida útil mecánica esperada 500000 mín.
Fuerza dieléctrica 150 VCA (50 Hz a 60 Hz) por minuto entre contactos. 500 VCA (50 Hz a 60 Hz) por minuto entre partes vivas y partes de metal muertas.
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 124 operaciones por minuto como máximo
Normas y aprobaciones UL, cUL, CE, ENEC
Altura del cuerpo 12,0 mm (0,47 pulg.)
Ancho del cuerpo 5,4 mm (0,21 pulg.)
Longitud del cuerpo 14,7 mm (0,58 pulg.)
Comentarios UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Disponibilidad Global
Nombre de la serie ZD

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 12,0 mm de alto x 5,4 mm de ancho x 14,7 mm de largo [0,47 in de alto x 0,21 in de ancho x 0,58 in de largo]
Corriente 10 mA
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Botón
Terminación PCB recto
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Voltaje 12 VCC
Tipo de contacto Plata enchapada en oro
Fuerza de operación (OF) 130 gf máx.
Fuerza de liberación 13 gf mín.
Pre-Recorrido (PT) 0,8 mm (0,032 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,8 mm (0,032) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,30 mm (0,012 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 3,05 mm ±0,2 mm (0,12 in ±0,008 in)
Posición libre (FP) 3,65 mm (0,144 in) como máximo
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PBT
Vida útil mecánica esperada 500000 mín.
Fuerza dieléctrica 150 VCA (50 Hz a 60 Hz) por minuto entre contactos. 500 VCA (50 Hz a 60 Hz) por minuto entre partes vivas y partes de metal muertas.
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 124 operaciones por minuto como máximo
Normas y aprobaciones UL, cUL, CE, ENEC
Altura del cuerpo 12,0 mm (0,47 pulg.)
Ancho del cuerpo 5,4 mm (0,21 pulg.)
Longitud del cuerpo 14,7 mm (0,58 pulg.)
Comentarios UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Disponibilidad Global
Nombre de la serie ZD

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores básicos subminiatura sellado de la Serie ZD MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 560KB
PK 80173: Interruptores básicos Serie Z Instrucciones de instalación Inglés 134KB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Nota de aplicación: Interruptores herméticos en transporte Nota sobre aplicaciones Inglés 728KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Documentos técnicos: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches Documentos técnicos Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Subminiatura: 10,6 mm de alto x 6,35 mm de ancho x 19,8 mm de largo (0,42 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,78 in de largo)
  • Opción de calificaciones eléctricas de baja energía o uso intensivo (contactos enchapados en oro o de plata)
  • SPDT (unipolar de doble tiro)
  • Opción de calificaciones de 10 mA o 3 A
  • Opción de características de activación, terminación y funcionamiento
  • Postes de montaje para instalación rápida
  • Carcasa de poliéster PBT

Aplicaciones

  • Arneses de alambres para automóviles, camiones y embarcaciones
  • Control de acelerador
  • Luces indicadoras
  • Aplicaciones en las que se requiere un interruptor precableado sellado de encendido/apagado

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink