¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos grandes de primera calidad - - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 15 A
Sellado No
Circuitos SPNO
Actuador Botón con sobrecarrera
Terminación Tornillo
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 2,5 N a 3,61 N (9,0 oz a 13,0 oz)
Fuerza de liberación 1,11 N (4,0 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 0,38 mm (0,015 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 5,56 mm (0,219) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,01 mm a 0,05 mm (0,0004 in a 0,0020 in)
Posición de operacion (OP) 21,82 mm ±0,76 mm (0,859 in ±0,030 in)
Material Plástico
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje 3,53 mm (0,139 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 39 g (0,086 lb)
Altura del cuerpo 24,1 mm (0,95 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Recomendado para SPST (unipolar de tiro único); normalmente abierto
Comentarios CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; Arandelas de bloqueo y tornillos n.º 6 de orientación inferior (combinación)
Disponibilidad Global
Nombre de la serie BZ/BA/WA/YZ

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 15 A
Sellado No
Circuitos SPNO
Actuador Botón con sobrecarrera
Terminación Tornillo
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 2,5 N a 3,61 N (9,0 oz a 13,0 oz)
Fuerza de liberación 1,11 N (4,0 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 0,38 mm (0,015 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 5,56 mm (0,219) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,01 mm a 0,05 mm (0,0004 in a 0,0020 in)
Posición de operacion (OP) 21,82 mm ±0,76 mm (0,859 in ±0,030 in)
Material Plástico
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje 3,53 mm (0,139 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 39 g (0,086 lb)
Altura del cuerpo 24,1 mm (0,95 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Recomendado para SPST (unipolar de tiro único); normalmente abierto
Comentarios CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; Arandelas de bloqueo y tornillos n.º 6 de orientación inferior (combinación)
Disponibilidad Global
Nombre de la serie BZ/BA/WA/YZ

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Interruptores para puertas o barreras de estacionamiento automatizadas Nota sobre aplicaciones Inglés 780KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales Folleto Inglés 13MB

Características del producto

  • Interruptor “básico grande” estándar mundialmente aceptado
  • Recorrido diferencial y fuerza de operación baja
  • Vida útil mecánica prolongada de hasta 20.000.000 ciclos al 95 % de supervivencia
  • Orificio de montaje alargado para una instalación más sencilla y precisa
  • La calificación de corriente varía de 15 A a 25 A
  • Opción de características de activación, terminación y funcionamiento

Aplicaciones

  • Sistemas de riego
  • Camiones de semirremolque
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas