Tipo de interruptor | MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo) |
Corriente | 20 A |
Sellado | No |
Circuitos | SPNO |
Actuador | Botón con sobrecarrera |
Terminación | Tornillo |
Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F) |
Voltaje | 250 Vca |
Tipo de contacto | Plata |
Fuerza de operación (OF) | 3,89 N a 6,12 N (14,0 oz a 22,0 oz) máx. |
Fuerza de liberación | 2,78 N (10,0 oz) como mínimo |
Pre-Recorrido (PT) | 1,27 mm (0,050 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | 2,39 mm (0,094) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 0,05 mm a 0,19 mm (0,0020 in a 0,0075 in) |
Posición de operacion (OP) | 26,16 mm ±0,51 mm (1,03 in ±0,020 in) |
Material | Plástico |
Material del cuerpo | Resina fenólica de uso general |
Normas y aprobaciones | UL, CE, CSA, ENEC |
Tamaño del tornillo de montaje | 3,53 mm (0,139 pulg.) |
Centros de montaje | 25,4 mm [1 in] |
Torque de apriete | 0,33 N m (3,0 in lb) |
Peso | 28,6 g (0,063 lb) |
Altura del cuerpo | 24,1 mm (0,95 pulg.) |
Ancho del cuerpo | 17,5 mm (0,69 pulg.) |
Longitud del cuerpo | 49,3 mm (1,94 pulg.) |
Comentarios | UL: E12252; CSA: LR41370; Tornillos n.º 6 de orientación inferior (arandelas cóncavas no incluidas) |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | BZ/BA/WA/YZ |
Especificaciones técnicas
Tipo de interruptor | MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo) |
Corriente | 20 A |
Sellado | No |
Circuitos | SPNO |
Actuador | Botón con sobrecarrera |
Terminación | Tornillo |
Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F) |
Voltaje | 250 Vca |
Tipo de contacto | Plata |
Fuerza de operación (OF) | 3,89 N a 6,12 N (14,0 oz a 22,0 oz) máx. |
Fuerza de liberación | 2,78 N (10,0 oz) como mínimo |
Pre-Recorrido (PT) | 1,27 mm (0,050 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | 2,39 mm (0,094) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 0,05 mm a 0,19 mm (0,0020 in a 0,0075 in) |
Posición de operacion (OP) | 26,16 mm ±0,51 mm (1,03 in ±0,020 in) |
Material | Plástico |
Material del cuerpo | Resina fenólica de uso general |
Normas y aprobaciones | UL, CE, CSA, ENEC |
Tamaño del tornillo de montaje | 3,53 mm (0,139 pulg.) |
Centros de montaje | 25,4 mm [1 in] |
Torque de apriete | 0,33 N m (3,0 in lb) |
Peso | 28,6 g (0,063 lb) |
Altura del cuerpo | 24,1 mm (0,95 pulg.) |
Ancho del cuerpo | 17,5 mm (0,69 pulg.) |
Longitud del cuerpo | 49,3 mm (1,94 pulg.) |
Comentarios | UL: E12252; CSA: LR41370; Tornillos n.º 6 de orientación inferior (arandelas cóncavas no incluidas) |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | BZ/BA/WA/YZ |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Folleto sobre gas y petróleo | Folleto | Inglés | 4MB |
---|---|---|---|
Interruptores para puertas o barreras de estacionamiento automatizadas | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 780KB |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | Guía de familias de productos | Inglés | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Folleto | Inglés | 3MB |
Documentos técnicos: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | Documentos técnicos | Inglés | 3MB |
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas | Guía de familias de productos | Inglés | 7MB |
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad | Guía de familias de productos | Inglés | 11MB |
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales | Folleto | Inglés | 13MB |