¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos grandes especializados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 13,97 mm x 28,45 mm [0,55 in x 1,12 in])
Corriente 3 A
Sellado No
Circuitos SPNC
Actuador botón
Terminación Conexión rápida
Voltaje 125 Vca
Longitud del actuador 12,5 mm (0,49 pulg.)
Sobrecarrera (OT) 5,0 mm (0,20) in como mínimo
Posición de operacion (OP) 3,5 mm (0,14 pulg.)
Material Plástico
Material del cuerpo Plástico
Vida útil mecánica esperada 100000 ciclos
Normas y aprobaciones UL, CSA
Altura del cuerpo 40,00 mm (1,575 pulg.)
Ancho del cuerpo 31,52 mm (1,241 pulg.)
Longitud del cuerpo 17,53 mm (0,69 pulg.)
Recomendado para Indicación del estado de la puerta; Guarda de émbolo disponible
Disponibilidad Global
Nombre de la serie WW

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 13,97 mm x 28,45 mm [0,55 in x 1,12 in])
Corriente 3 A
Sellado No
Circuitos SPNC
Actuador botón
Terminación Conexión rápida
Voltaje 125 Vca
Longitud del actuador 12,5 mm (0,49 pulg.)
Sobrecarrera (OT) 5,0 mm (0,20) in como mínimo
Posición de operacion (OP) 3,5 mm (0,14 pulg.)
Material Plástico
Material del cuerpo Plástico
Vida útil mecánica esperada 100000 ciclos
Normas y aprobaciones UL, CSA
Altura del cuerpo 40,00 mm (1,575 pulg.)
Ancho del cuerpo 31,52 mm (1,241 pulg.)
Longitud del cuerpo 17,53 mm (0,69 pulg.)
Recomendado para Indicación del estado de la puerta; Guarda de émbolo disponible
Disponibilidad Global
Nombre de la serie WW

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores de puerta serie WW Información del catálogo Inglés 152KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Documentos técnicos: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches Documentos técnicos Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

    Montaje en panel por sujeción. Terminales de diversos tamaños. Acepta terminales aisladas de conexión rápida. Calificación eléctrica de 10 A a 16 A a 125 V CA o 250 V CA dependiendo de la cantidad de circuitos y terminaciones. Mismo corte de panel que el interruptor DM bipolar. Las terminaciones D7 y D9 de conexión rápida cumplen con los requisitos de VDE para una distancia de actuación de 3 mm. Los interruptores con guardas de émbolo y terminaciones D7 y D9 están aprobados por VDE.

Aplicaciones

  • Electrodomésticos
  • Máquinas expendedoras
  • Equipos de oficina
  • Equipos informáticos o de negocios
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de comunicación
  • Equipos de HVAC

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink