Soluciones de interruptores basadas en aplicaciones
Serie WW
Montaje en panel por sujeción. Diseño de contacto DB de acción lenta. UL, CSA. Contactos de hasta 16 A nominal. Hasta 3 contactos disponibles
El mecanismo de conmutación de la Serie WW tiene una construcción estilo barra de cortocircuito de doble corte que no es de acción rápida. Hay versiones de uno, dos o tres circuitos disponibles. La unidad de tres circuitos tiene dos polos. En un interruptor de tres circuitos no operado (ver dibujo), el circuito n.º 2 está cerrado y los circuitos n.º 1 y 3 están abiertos. Cuando se presiona el émbolo, el circuito n.º 2 se abre y los circuitos n.º 1 y 3 se cierran.
El interruptor es bipolar, ya que conecta y desconecta dos circuitos independientes (n.º 1 y 3). Cuando se libera el émbolo, los circuitos n.º 1 y 3 se desconectan y el circuito n.º 2 se cierra.