¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos grandes de primera calidad -- - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 20 A
Sellado No
Circuitos SPNC
Actuador Botón
Terminación Tornillo
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Oro
Fuerza de operación (OF) 1,13 N a 4,45 N (4,0 oz a 16,0 oz) máx.
Sobrecarrera (OT) 0,25 mm (0,010) in como mínimo
Posición de operacion (OP) 16,89 mm ±0,38 mm (0,665 in ±0,015 in)
Posición libre (FP) 28,70 mm (1,130 in) como máximo
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje 3,53 mm (0,139 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 28,6 g (0,063 lb)
Altura del cuerpo 42,9 mm (1,69 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Recomendado para Terminaciones A4, SPST-NC de restablecimiento manual
Comentarios CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; Arandelas cóncavas y tornillos n.º 8 de orientación inferior
Disponibilidad Global
Nombre de la serie BZ/BA/WA/YZ

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 20 A
Sellado No
Circuitos SPNC
Actuador Botón
Terminación Tornillo
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Oro
Fuerza de operación (OF) 1,13 N a 4,45 N (4,0 oz a 16,0 oz) máx.
Sobrecarrera (OT) 0,25 mm (0,010) in como mínimo
Posición de operacion (OP) 16,89 mm ±0,38 mm (0,665 in ±0,015 in)
Posición libre (FP) 28,70 mm (1,130 in) como máximo
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje 3,53 mm (0,139 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 28,6 g (0,063 lb)
Altura del cuerpo 42,9 mm (1,69 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Recomendado para Terminaciones A4, SPST-NC de restablecimiento manual
Comentarios CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; Arandelas cóncavas y tornillos n.º 8 de orientación inferior
Disponibilidad Global
Nombre de la serie BZ/BA/WA/YZ

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
WA-1RX123-A4 highres photo Foto Inglés 1MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
WA-1RX123-A4 lowres photo Foto Inglés 99KB
Interruptores para puertas o barreras de estacionamiento automatizadas Nota sobre aplicaciones Inglés 780KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Interruptor “básico grande” estándar mundialmente aceptado
  • Recorrido diferencial y fuerza de operación baja
  • Vida útil mecánica prolongada de hasta 20.000.000 ciclos al 95 % de supervivencia
  • Orificio de montaje alargado para una instalación más sencilla y precisa
  • La calificación de corriente varía de 15 A a 25 A
  • Opción de características de activación, terminación y funcionamiento

Aplicaciones

  • Sistemas de riego
  • Camiones de semirremolque
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink