¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos grandes de primera calidad - - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 20 A
Sellado No
Circuitos SPNC
Actuador Botón
Terminación Tornillo
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 121 °C (de -67 °F a 250 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 3,61 N a 5,28 N (13,0 oz a 19,0 oz) máx.
Fuerza de liberación 2,78 N (10,0 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 12,7 mm (0,50 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,25 mm (0,010) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0101 mm a 0,15 mm (0,004 in a 0,006 in) máx.
Posición de operacion (OP) 16,26 mm ±0,38 mm (0,640 in ±0,015 in)
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje 3,53 mm (0,139 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 28,6 g (0,063 lb)
Altura del cuerpo 42,9 mm (1,69 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Comentarios CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; Arandelas cóncavas y tornillos n.º 8 de orientación inferior
Disponibilidad Global
Nombre de la serie BZ/BA/WA/YZ

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 20 A
Sellado No
Circuitos SPNC
Actuador Botón
Terminación Tornillo
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 121 °C (de -67 °F a 250 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 3,61 N a 5,28 N (13,0 oz a 19,0 oz) máx.
Fuerza de liberación 2,78 N (10,0 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 12,7 mm (0,50 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,25 mm (0,010) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0101 mm a 0,15 mm (0,004 in a 0,006 in) máx.
Posición de operacion (OP) 16,26 mm ±0,38 mm (0,640 in ±0,015 in)
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje 3,53 mm (0,139 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 28,6 g (0,063 lb)
Altura del cuerpo 42,9 mm (1,69 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Comentarios CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; Arandelas cóncavas y tornillos n.º 8 de orientación inferior
Disponibilidad Global
Nombre de la serie BZ/BA/WA/YZ

Documentos


Características del producto

  • Interruptor “básico grande” estándar mundialmente aceptado
  • Recorrido diferencial y fuerza de operación baja
  • Vida útil mecánica prolongada de hasta 20.000.000 ciclos al 95 % de supervivencia
  • Orificio de montaje alargado para una instalación más sencilla y precisa
  • La calificación de corriente varía de 15 A a 25 A
  • Opción de características de activación, terminación y funcionamiento

Aplicaciones

  • Sistemas de riego
  • Camiones de semirremolque
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink