¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Homologaciones Div. 1, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G, II 2 D, Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db; Ta -40°C a +50°C
Normas y aprobaciones cULus, ATEX (CE), IEC Ex
Nombre de la serie VPX
Disponibilidad Global
Tipo de producto Indicador de posición de válvula MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Circuitos 4X, de acción rápida, SPDT
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de terminación (3) 3/4-14 NPT (A, B y D)
Vibración IEC 60068-2-6; 10 Hz a 59 Hz con 1,5 mm de pico a pico, 60 Hz a 500 Hz @ 5 g, 7,5 barridos mín., 20 barridos por eje
Tipo de cuerpo VPX: 152,3 mm de alto x 140 mm de ancho x 140 mm de diámetro (6,0 pulg. de alto x 5,5 pulg. de ancho x 5,5 pulg. de diámetro)
Fuerza de impacto IEC 60068-2-27; medio seno, 50 g, 11 mS, eje 3
Sellado IP66 según IEC 60079-0; IP67 según IEC 60529 (autocertificado por Honeywell); NEMA 4, 4X, 6 y 13 según UL 50E
Vida útil mecánica esperada 500000 ciclos mín.
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F)
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones
Material de contacto plata
Ubicación de ensamblado China
Clase de temperatura T6
Opciones de interruptor 4X, de acción rápida
Ángulo del indicador 90°
Color del indicador Amarillo (abierto), rojo (cerrado)
Eje NAMUR
Rotación de eje 360°
Conducto (3) 3/4-14 NPT (A, B y D)
Torque de operación 0,5 Nm (4,4 in-lb) máx.
Puntos definidos de fábrica Interruptores 1 y 2: 25° ±25° cuando el eje se rota en sentido horario; Interruptores 3y4 (indicador 45°): 45° ±25° cuando el eje se rota en sentido horario; interruptores 3 y 4 (indicador de 90°): 90° ±25° cuando el eje se rota en sentido horario

Especificaciones técnicas

Homologaciones Div. 1, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G, II 2 D, Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db; Ta -40°C a +50°C
Normas y aprobaciones cULus, ATEX (CE), IEC Ex
Nombre de la serie VPX
Disponibilidad Global
Tipo de producto Indicador de posición de válvula MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Circuitos 4X, de acción rápida, SPDT
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de terminación (3) 3/4-14 NPT (A, B y D)
Vibración IEC 60068-2-6; 10 Hz a 59 Hz con 1,5 mm de pico a pico, 60 Hz a 500 Hz @ 5 g, 7,5 barridos mín., 20 barridos por eje
Tipo de cuerpo VPX: 152,3 mm de alto x 140 mm de ancho x 140 mm de diámetro (6,0 pulg. de alto x 5,5 pulg. de ancho x 5,5 pulg. de diámetro)
Fuerza de impacto IEC 60068-2-27; medio seno, 50 g, 11 mS, eje 3
Sellado IP66 según IEC 60079-0; IP67 según IEC 60529 (autocertificado por Honeywell); NEMA 4, 4X, 6 y 13 según UL 50E
Vida útil mecánica esperada 500000 ciclos mín.
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F)
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones
Material de contacto plata
Ubicación de ensamblado China
Clase de temperatura T6
Opciones de interruptor 4X, de acción rápida
Ángulo del indicador 90°
Color del indicador Amarillo (abierto), rojo (cerrado)
Eje NAMUR
Rotación de eje 360°
Conducto (3) 3/4-14 NPT (A, B y D)
Torque de operación 0,5 Nm (4,4 in-lb) máx.
Puntos definidos de fábrica Interruptores 1 y 2: 25° ±25° cuando el eje se rota en sentido horario; Interruptores 3y4 (indicador 45°): 45° ±25° cuando el eje se rota en sentido horario; interruptores 3 y 4 (indicador de 90°): 90° ±25° cuando el eje se rota en sentido horario

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Indicadores de posición de válvula Serie VPX MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1MB
Dibujo CAD de VPX1______1_3B Modelo CAD -- 20MB
32312068: Indicador de posición de válvula Serie VPX MICRO SWITCH Instrucciones de instalación Inglés 6MB
32325422: Instrucciones de cableado de la Serie VPX MICRO SWITCH Instrucciones de instalación Inglés 198KB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Válvulas de detección y monitoreo en áreas peligrosas Nota sobre aplicaciones Inglés 152KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 3MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH Folleto Inglés 27MB
Certificación SIL de resistencia mecánica para VPX (interruptor de acción rápida) Certificado Inglés 255KB
Certificación SIL de resistencia mecánica para VPX (interruptor de proximidad) Certificado Inglés 254KB
Certificación SIL de resistencia eléctrica para VPX (interruptor de proximidad) Certificado Inglés 254KB
Certificación SIL de resistencia eléctrica para VPX (interruptor de acción rápida) Certificado Inglés 255KB
VPX switch SIRA certificate Certificado Inglés 387KB
Documentos técnicos: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Documentos técnicos Inglés 3MB