¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos de uso general - - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH miniatura de 15,9 mm de alto x 10,2 mm de ancho x 28,8 mm de largo [0,63 in de alto x 0,4 in de ancho x 1,14 in de largo]
Corriente 5 A
Sellado No
Circuitos SPNO
Actuador Botón
Terminación Conexión rápida
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F)
Voltaje 125 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 150 gf máx.
Fuerza de liberación 25 gf mín.
Sobrecarrera (OT) 1,27 mm (0,050) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,05 mm a 0,25 mm (0,002 in a 0,010 in) máx.
Posición de operacion (OP) 14,7 mm ±0,38 mm (0,578 in ±0,015 in)
Posición libre (FP) 15,9 mm (0,625 in) como máximo
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PCT
Vida útil mecánica esperada 10 millones
Normas y aprobaciones UL, CSA
Centros de montaje 22,2 mm (0,88 pulg.)
Torque de apriete 0,56 N m (5,0 in lb)
Peso 8 g [0,3 oz]
Altura del cuerpo 15,9 mm (0,63 pulg.)
Ancho del cuerpo 10,3 mm (0,40 pulg.)
Longitud del cuerpo 27,8 mm (1,09 pulg.)
Comentarios UL: E12252; CSA: LR41370
Disponibilidad Global
Nombre de la serie V7

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH miniatura de 15,9 mm de alto x 10,2 mm de ancho x 28,8 mm de largo [0,63 in de alto x 0,4 in de ancho x 1,14 in de largo]
Corriente 5 A
Sellado No
Circuitos SPNO
Actuador Botón
Terminación Conexión rápida
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F)
Voltaje 125 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 150 gf máx.
Fuerza de liberación 25 gf mín.
Sobrecarrera (OT) 1,27 mm (0,050) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,05 mm a 0,25 mm (0,002 in a 0,010 in) máx.
Posición de operacion (OP) 14,7 mm ±0,38 mm (0,578 in ±0,015 in)
Posición libre (FP) 15,9 mm (0,625 in) como máximo
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PCT
Vida útil mecánica esperada 10 millones
Normas y aprobaciones UL, CSA
Centros de montaje 22,2 mm (0,88 pulg.)
Torque de apriete 0,56 N m (5,0 in lb)
Peso 8 g [0,3 oz]
Altura del cuerpo 15,9 mm (0,63 pulg.)
Ancho del cuerpo 10,3 mm (0,40 pulg.)
Longitud del cuerpo 27,8 mm (1,09 pulg.)
Comentarios UL: E12252; CSA: LR41370
Disponibilidad Global
Nombre de la serie V7

Documentos


Características del producto

Características del interruptor básico tipo V de primera calidad

  • Se adapta mejor a aplicaciones de alto costo de falla
  • Diseñado para 100 000 operaciones a carga completa o 10 millones para vida útil mecánica
  • Tamaño de encapsulado aceptado en todo el mundo
  • La calificación de corriente varía de 0,1 A a 25 A
  • Aprobaciones UL/CSA

Aplicaciones

  • Electrodomésticos
  • Máquinas expendedoras
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Equipos informáticos o de negocios
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de comunicación
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas
  • Equipos de caza
  • Interruptores de presión