¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos de uso general  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH miniatura de 15,9 mm de alto x 10,2 mm de ancho x 28,8 mm de largo [0,63 in de alto x 0,4 in de ancho x 1,14 in de largo]
Corriente 5 A
Sellado No
Circuitos SPNO
Actuador Palanca tipo paleta
Terminación Conexión rápida
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 82 °C (de -40 °F a 180 °F)
Voltaje 250 Vca
Longitud del actuador 125,5 mm (4,94 pulg.)
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 0,11 N (0,4 oz) máx.
Pre-Recorrido (PT) 1,30 mm (0,051 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 1,73 mm (0,068) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,30 mm (0,012 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 16,0 mm ±0508 mm (0,630 in ±0,020 in)
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PCT
Normas y aprobaciones UL, CSA
Centros de montaje 22,2 mm (0,88 pulg.)
Torque de apriete 0,56 N m (5,0 in lb)
Peso 8 g [0,3 oz]
Altura del cuerpo 15,9 mm (0,63 pulg.)
Ancho del cuerpo 10,3 mm (0,40 pulg.)
Longitud del cuerpo 27,8 mm (1,09 pulg.)
Comentarios UL: E12252; CSA: LR41370
Disponibilidad Global
Nombre de la serie V7

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH miniatura de 15,9 mm de alto x 10,2 mm de ancho x 28,8 mm de largo [0,63 in de alto x 0,4 in de ancho x 1,14 in de largo]
Corriente 5 A
Sellado No
Circuitos SPNO
Actuador Palanca tipo paleta
Terminación Conexión rápida
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 82 °C (de -40 °F a 180 °F)
Voltaje 250 Vca
Longitud del actuador 125,5 mm (4,94 pulg.)
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 0,11 N (0,4 oz) máx.
Pre-Recorrido (PT) 1,30 mm (0,051 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 1,73 mm (0,068) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,30 mm (0,012 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 16,0 mm ±0508 mm (0,630 in ±0,020 in)
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PCT
Normas y aprobaciones UL, CSA
Centros de montaje 22,2 mm (0,88 pulg.)
Torque de apriete 0,56 N m (5,0 in lb)
Peso 8 g [0,3 oz]
Altura del cuerpo 15,9 mm (0,63 pulg.)
Ancho del cuerpo 10,3 mm (0,40 pulg.)
Longitud del cuerpo 27,8 mm (1,09 pulg.)
Comentarios UL: E12252; CSA: LR41370
Disponibilidad Global
Nombre de la serie V7

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptor básico miniatura de primera calidad Serie V7 MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 686KB
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 784KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Documentos técnicos: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches Documentos técnicos Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales Folleto Inglés 13MB

Características del producto

Características del interruptor básico tipo V de primera calidad

  • Se adapta mejor a aplicaciones de alto costo de falla
  • Diseñado para 100 000 operaciones a carga completa o 10 millones para vida útil mecánica
  • Tamaño de encapsulado aceptado en todo el mundo
  • La calificación de corriente varía de 0,1 A a 25 A
  • Aprobaciones UL/CSA

Aplicaciones

  • Electrodomésticos
  • Máquinas expendedoras
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Equipos informáticos o de negocios
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de comunicación
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas
  • Equipos de caza
  • Interruptores de presión