¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos de uso general  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH miniatura de 15,9 mm de alto x 10,2 mm de ancho x 28,8 mm de largo [0,63 in de alto x 0,4 in de ancho x 1,14 in de largo]
Corriente 5 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Botón
Terminación Terminales PCB
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 82 °C (de -40 °F a 180 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 1,47 N (5,3 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,24 N (0,86 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 1,19 mm (0,047 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 1,27 mm (0,050) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,05 mm a 0,25 mm (0,002 in a 0,010 in) máx.
Posición de operacion (OP) 14,7 mm ±0,38 mm (0,578 in ±0,015 in)
Posición libre (FP) 15,9 mm (0,625 in) como máximo
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PCT
Normas y aprobaciones UL, CSA
Centros de montaje 22,2 mm (0,88 pulg.)
Torque de apriete 0,56 N m (5,0 in lb)
Peso 8 g [0,3 oz]
Altura del cuerpo 15,9 mm (0,63 pulg.)
Ancho del cuerpo 10,3 mm (0,40 pulg.)
Longitud del cuerpo 27,8 mm (1,09 pulg.)
Comentarios UL: E12252; CSA: LR41370
Disponibilidad Global
Nombre de la serie V7

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH miniatura de 15,9 mm de alto x 10,2 mm de ancho x 28,8 mm de largo [0,63 in de alto x 0,4 in de ancho x 1,14 in de largo]
Corriente 5 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Botón
Terminación Terminales PCB
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 82 °C (de -40 °F a 180 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 1,47 N (5,3 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,24 N (0,86 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 1,19 mm (0,047 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 1,27 mm (0,050) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,05 mm a 0,25 mm (0,002 in a 0,010 in) máx.
Posición de operacion (OP) 14,7 mm ±0,38 mm (0,578 in ±0,015 in)
Posición libre (FP) 15,9 mm (0,625 in) como máximo
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PCT
Normas y aprobaciones UL, CSA
Centros de montaje 22,2 mm (0,88 pulg.)
Torque de apriete 0,56 N m (5,0 in lb)
Peso 8 g [0,3 oz]
Altura del cuerpo 15,9 mm (0,63 pulg.)
Ancho del cuerpo 10,3 mm (0,40 pulg.)
Longitud del cuerpo 27,8 mm (1,09 pulg.)
Comentarios UL: E12252; CSA: LR41370
Disponibilidad Global
Nombre de la serie V7

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptor básico miniatura de primera calidad Serie V7 MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 686KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

Características del interruptor básico tipo V de primera calidad

  • Se adapta mejor a aplicaciones de alto costo de falla
  • Diseñado para 100 000 operaciones a carga completa o 10 millones para vida útil mecánica
  • Tamaño de encapsulado aceptado en todo el mundo
  • La calificación de corriente varía de 0,1 A a 25 A
  • Aprobaciones UL/CSA

Aplicaciones

  • Electrodomésticos
  • Máquinas expendedoras
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Equipos informáticos o de negocios
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de comunicación
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas
  • Equipos de caza
  • Interruptores de presión

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink