¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos de uso general  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH miniatura de 15,9 mm de alto x 10,2 mm de ancho x 28,8 mm de largo [0,63 in de alto x 0,4 in de ancho x 1,14 in de largo]
Corriente 5 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Palanca recta
Terminación Conexión rápida
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 82 °C (de -40 °F a 180 °F)
Voltaje 250 Vca
Longitud del actuador 62,2 mm (2,45 pulg.)
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 0,37 N (1,3 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,03 N (0,10 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 7,62 mm (0,300 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 3,68 mm (0,145) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,89 mm (0,035 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 16,0 mm ±2,54 mm (0,630 in ±0,100 in)
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PCT
Normas y aprobaciones UL, CSA
Centros de montaje 22,2 mm (0,88 pulg.)
Torque de apriete 0,56 N m (5,0 in lb)
Peso 8 g [0,3 oz]
Altura del cuerpo 15,9 mm (0,63 pulg.)
Ancho del cuerpo 10,3 mm (0,40 pulg.)
Longitud del cuerpo 27,8 mm (1,09 pulg.)
Comentarios UL: E12252; CSA: LR41370
Disponibilidad Global
Nombre de la serie V7

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH miniatura de 15,9 mm de alto x 10,2 mm de ancho x 28,8 mm de largo [0,63 in de alto x 0,4 in de ancho x 1,14 in de largo]
Corriente 5 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Palanca recta
Terminación Conexión rápida
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 82 °C (de -40 °F a 180 °F)
Voltaje 250 Vca
Longitud del actuador 62,2 mm (2,45 pulg.)
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 0,37 N (1,3 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,03 N (0,10 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 7,62 mm (0,300 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 3,68 mm (0,145) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,89 mm (0,035 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 16,0 mm ±2,54 mm (0,630 in ±0,100 in)
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PCT
Normas y aprobaciones UL, CSA
Centros de montaje 22,2 mm (0,88 pulg.)
Torque de apriete 0,56 N m (5,0 in lb)
Peso 8 g [0,3 oz]
Altura del cuerpo 15,9 mm (0,63 pulg.)
Ancho del cuerpo 10,3 mm (0,40 pulg.)
Longitud del cuerpo 27,8 mm (1,09 pulg.)
Comentarios UL: E12252; CSA: LR41370
Disponibilidad Global
Nombre de la serie V7

Documentos


Características del producto

Características del interruptor básico tipo V de primera calidad

  • Se adapta mejor a aplicaciones de alto costo de falla
  • Diseñado para 100 000 operaciones a carga completa o 10 millones para vida útil mecánica
  • Tamaño de encapsulado aceptado en todo el mundo
  • La calificación de corriente varía de 0,1 A a 25 A
  • Aprobaciones UL/CSA

Aplicaciones

  • Electrodomésticos
  • Máquinas expendedoras
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Equipos informáticos o de negocios
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de comunicación
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas
  • Equipos de caza
  • Interruptores de presión