Tipo de interruptor | MICRO SWITCH Interruptor básico a prueba de explosión 15,9 mm de alto x 10,30 mm de ancho x 33 mm [0,63 in de alto x 0,41 in de ancho x 1,3 in de largo] |
Corriente | 5 A |
Sellado | IP40 (terminales expuestas) |
Circuitos | SPDT |
Actuador | Palanca con rodillo |
Terminación | Conexión rápida |
Voltaje | 125/250 VCA |
Homologaciones | UL, cUL, ENEC, CQC, IEC Ex |
Longitud del actuador | 20,1 mm ±0,8 mm (0,79 in ±0,03 in) |
Tipo de contacto | Plata |
Fuerza de operación (OF) | 100 gf máx. |
Pre-Recorrido (PT) | 2,1 mm (0,08 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | 1,0 mm (0,039) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 0,5 mm (0,002 in) como máximo |
Posición de operacion (OP) | 20,6 mm ±1,6 mm (0,81 in ±0,06 in) |
Material del cuerpo | Poliéster termoplástico PBT |
Vida útil eléctrica | 5 A, 1/10 HP a 125 V CA/250 V CA, ciclos UL/cUL 10000 |
Normas y aprobaciones | UL, cUL, CQC, ENEC, IEC Ex |
Tamaño del tornillo de montaje | 3 mm |
Centros de montaje | 22,2 mm (0,88 pulg.) |
Torque de apriete | 4,5 kg-cm [3,9 in-lb] |
Altura del cuerpo | 15,9 mm (0,63 pulg.) |
Ancho del cuerpo | 10,3 mm (0,40 pulg.) |
Longitud del cuerpo | 33 mm (1,3 pulg.) |
Recomendado para | Aprobado para su uso en Zona 2 ubicaciones peligrosas |
Comentarios | UL, cUL: UL61058-1; ENEC/CQC: GB15091.1 e IEC 61058-1 |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | V15W2 |
Especificaciones técnicas
Tipo de interruptor | MICRO SWITCH Interruptor básico a prueba de explosión 15,9 mm de alto x 10,30 mm de ancho x 33 mm [0,63 in de alto x 0,41 in de ancho x 1,3 in de largo] |
Corriente | 5 A |
Sellado | IP40 (terminales expuestas) |
Circuitos | SPDT |
Actuador | Palanca con rodillo |
Terminación | Conexión rápida |
Voltaje | 125/250 VCA |
Homologaciones | UL, cUL, ENEC, CQC, IEC Ex |
Longitud del actuador | 20,1 mm ±0,8 mm (0,79 in ±0,03 in) |
Tipo de contacto | Plata |
Fuerza de operación (OF) | 100 gf máx. |
Pre-Recorrido (PT) | 2,1 mm (0,08 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | 1,0 mm (0,039) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 0,5 mm (0,002 in) como máximo |
Posición de operacion (OP) | 20,6 mm ±1,6 mm (0,81 in ±0,06 in) |
Material del cuerpo | Poliéster termoplástico PBT |
Vida útil eléctrica | 5 A, 1/10 HP a 125 V CA/250 V CA, ciclos UL/cUL 10000 |
Normas y aprobaciones | UL, cUL, CQC, ENEC, IEC Ex |
Tamaño del tornillo de montaje | 3 mm |
Centros de montaje | 22,2 mm (0,88 pulg.) |
Torque de apriete | 4,5 kg-cm [3,9 in-lb] |
Altura del cuerpo | 15,9 mm (0,63 pulg.) |
Ancho del cuerpo | 10,3 mm (0,40 pulg.) |
Longitud del cuerpo | 33 mm (1,3 pulg.) |
Recomendado para | Aprobado para su uso en Zona 2 ubicaciones peligrosas |
Comentarios | UL, cUL: UL61058-1; ENEC/CQC: GB15091.1 e IEC 61058-1 |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | V15W2 |