¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

- Miniature Sealed Basic Switches - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH Interruptor básico a prueba de explosión 15,9 mm de alto x 10,30 mm de ancho x 33 mm [0,63 in de alto x 0,41 in de ancho x 1,3 in de largo]
Corriente 5 A
Sellado IP40 (terminales expuestas)
Circuitos SPDT
Actuador Botón
Terminación Conexión rápida
Voltaje 125/250 VCA
Homologaciones UL, cUL, ENEC, CQC, IEC Ex
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 100 gf máx.
Pre-Recorrido (PT) 1,2 mm (0,047 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 1,0 mm (0,039) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,4 mm (0,016 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 14,7 mm ±0,5 mm (0,579 in ±0,020 in)
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PBT
Vida útil eléctrica 5 A, 1/10 HP a 125 V CA/250 V CA, ciclos UL/cUL 10000
Normas y aprobaciones UL, cUL, CQC, ENEC, IEC Ex
Tamaño del tornillo de montaje 3 mm
Centros de montaje 22,2 mm (0,88 pulg.)
Torque de apriete 4,5 kg-cm [3,9 in-lb]
Altura del cuerpo 15,9 mm (0,63 pulg.)
Ancho del cuerpo 10,3 mm (0,40 pulg.)
Longitud del cuerpo 33 mm (1,3 pulg.)
Recomendado para Aprobado para su uso en Zona 2 ubicaciones peligrosas
Comentarios UL, cUL: UL61058-1; ENEC/CQC: GB15091.1 e IEC 61058-1
Disponibilidad Global
Nombre de la serie V15W2

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH Interruptor básico a prueba de explosión 15,9 mm de alto x 10,30 mm de ancho x 33 mm [0,63 in de alto x 0,41 in de ancho x 1,3 in de largo]
Corriente 5 A
Sellado IP40 (terminales expuestas)
Circuitos SPDT
Actuador Botón
Terminación Conexión rápida
Voltaje 125/250 VCA
Homologaciones UL, cUL, ENEC, CQC, IEC Ex
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 100 gf máx.
Pre-Recorrido (PT) 1,2 mm (0,047 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 1,0 mm (0,039) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,4 mm (0,016 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 14,7 mm ±0,5 mm (0,579 in ±0,020 in)
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PBT
Vida útil eléctrica 5 A, 1/10 HP a 125 V CA/250 V CA, ciclos UL/cUL 10000
Normas y aprobaciones UL, cUL, CQC, ENEC, IEC Ex
Tamaño del tornillo de montaje 3 mm
Centros de montaje 22,2 mm (0,88 pulg.)
Torque de apriete 4,5 kg-cm [3,9 in-lb]
Altura del cuerpo 15,9 mm (0,63 pulg.)
Ancho del cuerpo 10,3 mm (0,40 pulg.)
Longitud del cuerpo 33 mm (1,3 pulg.)
Recomendado para Aprobado para su uso en Zona 2 ubicaciones peligrosas
Comentarios UL, cUL: UL61058-1; ENEC/CQC: GB15091.1 e IEC 61058-1
Disponibilidad Global
Nombre de la serie V15W2

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores básicos para ubicaciones peligrosas Serie MICRO SWITCH V15W2 Hoja de datos Inglés 563KB
foto de alta resolución de V15W2-EZ100-W2 Foto Inglés 1MB
foto de baja resolución de V15W2-EZ100-W2 Foto Inglés 139KB
Dibujo CAD v15w2-ezx00 Modelo CAD -- 3MB
32333029: Instrucciones de instalación del interruptor básico de la serie V15W2 para ubicaciones peligrosas Instrucciones de instalación Inglés 138KB
Interruptor básico a prueba de explosiones V15W2: Diagrama inverso Nota sobre aplicaciones Inglés 592KB
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 784KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Documentos técnicos: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches Documentos técnicos Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Aprobado para su uso en Zona 2 ubicaciones peligrosas
  • IP40 (terminales expuestas)
  • Cumplimiento con las especificaciones UL, cUL, ENEC, CQC, IEC Ex
  • Calificación eléctrica 5 A
  • Vida útil más larga: más de un millón de operaciones mecánicas
  • Terminales de conexión rápida
  • SPDT, SPNO, SPNC
  • 100 gf, 200 gf operating forces
  • Disponible con una variedad de actuadores
  • Aceptación del tamaño del paquete global
  • Los contactos de oro también están disponibles para controlar circuitos de baja energía/nivel lógico

Aplicaciones

  • Electrodomésticos (especialmente con refrigerantes nuevos)
  • Actuadores de válvula
  • Refrigeración comercial
  • Fabricadores de hielo
  • HVAC/R (horno, refrigeración, ventilación)