Tipo de interruptor | MICRO SWITCH hermético miniatura de 15,9 mm de alto x 10,30 mm de ancho x 33 mm de largo (0,63 in de alto x 0,41 in de ancho x 1,3 in de largo) |
Corriente | 0,1 A |
Sellado | Hermético |
Circuitos | SPDT |
Actuador | Palanca con rodillo largo |
Terminación | terminales de 4,8 mm x 0,8 mm |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
Voltaje | 125/250 VCA |
Homologaciones | UL, cUL, ENEC, CQC |
Longitud del actuador | 34,0 mm ±1,5 mm |
Tipo de contacto | Contactos enchapados en plata |
Fuerza de operación (OF) | 120 gf máx. |
Fuerza de liberación | 20 gf mín. |
Pre-Recorrido (PT) | 3,2 mm (0,13 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | 1,3 mm (0,051) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 1,2 mm (0,047 in) como máximo |
Posición de operacion (OP) | 20,6 mm ±1,6 mm (0,81 in ±0,06 in) |
Material | Plástico |
Material del cuerpo | Poliéster termoplástico PBT |
Humedad | 95 % máx. |
Vida útil mecánica esperada | 1 millón |
Vida útil eléctrica | (0,1 A): 50000 ciclos conforme a ENEC, 10000 ciclos conforme a UL |
Frecuencia de funcionamiento eléctrico | 30 operaciones por minuto |
Normas y aprobaciones | UL, cUL, CQC, ENEC |
Tamaño del tornillo de montaje | 3 mm |
Torque de apriete | 5,8 kg-cm [5,0 in-lb] |
Peso | 8 g [0,3 oz] |
Altura del cuerpo | 15,9 mm (0,63 pulg.) |
Ancho del cuerpo | 10,3 mm (0,40 pulg.) |
Longitud del cuerpo | 33 mm (1,3 pulg.) |
Recomendado para | Aplicaciones industriales y para transportes en ambientes hostiles, áreas de lavado, incluyendo envasado de alimentos, montacargas, vehículos todoterreno, carros de golf, cortadoras de césped, camiones de residuos, camiones para transportar sal, autobuses comerciales y elevadores de sillas de ruedas para furgonetas. |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | V15W |
Especificaciones técnicas
Tipo de interruptor | MICRO SWITCH hermético miniatura de 15,9 mm de alto x 10,30 mm de ancho x 33 mm de largo (0,63 in de alto x 0,41 in de ancho x 1,3 in de largo) |
Corriente | 0,1 A |
Sellado | Hermético |
Circuitos | SPDT |
Actuador | Palanca con rodillo largo |
Terminación | terminales de 4,8 mm x 0,8 mm |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
Voltaje | 125/250 VCA |
Homologaciones | UL, cUL, ENEC, CQC |
Longitud del actuador | 34,0 mm ±1,5 mm |
Tipo de contacto | Contactos enchapados en plata |
Fuerza de operación (OF) | 120 gf máx. |
Fuerza de liberación | 20 gf mín. |
Pre-Recorrido (PT) | 3,2 mm (0,13 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | 1,3 mm (0,051) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 1,2 mm (0,047 in) como máximo |
Posición de operacion (OP) | 20,6 mm ±1,6 mm (0,81 in ±0,06 in) |
Material | Plástico |
Material del cuerpo | Poliéster termoplástico PBT |
Humedad | 95 % máx. |
Vida útil mecánica esperada | 1 millón |
Vida útil eléctrica | (0,1 A): 50000 ciclos conforme a ENEC, 10000 ciclos conforme a UL |
Frecuencia de funcionamiento eléctrico | 30 operaciones por minuto |
Normas y aprobaciones | UL, cUL, CQC, ENEC |
Tamaño del tornillo de montaje | 3 mm |
Torque de apriete | 5,8 kg-cm [5,0 in-lb] |
Peso | 8 g [0,3 oz] |
Altura del cuerpo | 15,9 mm (0,63 pulg.) |
Ancho del cuerpo | 10,3 mm (0,40 pulg.) |
Longitud del cuerpo | 33 mm (1,3 pulg.) |
Recomendado para | Aplicaciones industriales y para transportes en ambientes hostiles, áreas de lavado, incluyendo envasado de alimentos, montacargas, vehículos todoterreno, carros de golf, cortadoras de césped, camiones de residuos, camiones para transportar sal, autobuses comerciales y elevadores de sillas de ruedas para furgonetas. |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | V15W |