¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos herméticos - - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH hermético miniatura de 15,9 mm de alto x 10,30 mm de ancho x 33 mm de largo (0,63 in de alto x 0,41 in de ancho x 1,3 in de largo)
Corriente 0,1 A
Sellado Hermético
Circuitos SPDT
Actuador Palanca recta
Terminación terminales de 4,8 mm x 0,8 mm
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Voltaje 125/250 VCA
Homologaciones UL, cUL, ENEC, CQC
Longitud del actuador 35,60 mm ±1,50 mm
Tipo de contacto Contactos enchapados en plata
Fuerza de operación (OF) 120 gf máx.
Fuerza de liberación 10 gf mín.
Pre-Recorrido (PT) 3,2 mm (0,13 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 1,3 mm (0,051) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,2 mm (0,047 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 15,3 mm ±1,5 mm (0,60 in ±0,06 in)
Material Plástico
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PBT
Humedad 95 % máx.
Vida útil mecánica esperada 1 millón
Vida útil eléctrica (0,1 A): 50000 ciclos conforme a ENEC, 10000 ciclos conforme a UL
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 30 operaciones por minuto
Normas y aprobaciones UL, cUL, CQC, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje 3 mm
Torque de apriete 5,8 kg-cm [5,0 in-lb]
Peso 8 g [0,3 oz]
Altura del cuerpo 15,9 mm (0,63 pulg.)
Ancho del cuerpo 10,3 mm (0,40 pulg.)
Longitud del cuerpo 33 mm (1,3 pulg.)
Recomendado para Aplicaciones industriales y para transportes en ambientes hostiles, áreas de lavado, incluyendo envasado de alimentos, montacargas, vehículos todoterreno, carros de golf, cortadoras de césped, camiones de residuos, camiones para transportar sal, autobuses comerciales y elevadores de sillas de ruedas para furgonetas.
Disponibilidad Global
Nombre de la serie V15W

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH hermético miniatura de 15,9 mm de alto x 10,30 mm de ancho x 33 mm de largo (0,63 in de alto x 0,41 in de ancho x 1,3 in de largo)
Corriente 0,1 A
Sellado Hermético
Circuitos SPDT
Actuador Palanca recta
Terminación terminales de 4,8 mm x 0,8 mm
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Voltaje 125/250 VCA
Homologaciones UL, cUL, ENEC, CQC
Longitud del actuador 35,60 mm ±1,50 mm
Tipo de contacto Contactos enchapados en plata
Fuerza de operación (OF) 120 gf máx.
Fuerza de liberación 10 gf mín.
Pre-Recorrido (PT) 3,2 mm (0,13 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 1,3 mm (0,051) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,2 mm (0,047 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 15,3 mm ±1,5 mm (0,60 in ±0,06 in)
Material Plástico
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PBT
Humedad 95 % máx.
Vida útil mecánica esperada 1 millón
Vida útil eléctrica (0,1 A): 50000 ciclos conforme a ENEC, 10000 ciclos conforme a UL
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 30 operaciones por minuto
Normas y aprobaciones UL, cUL, CQC, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje 3 mm
Torque de apriete 5,8 kg-cm [5,0 in-lb]
Peso 8 g [0,3 oz]
Altura del cuerpo 15,9 mm (0,63 pulg.)
Ancho del cuerpo 10,3 mm (0,40 pulg.)
Longitud del cuerpo 33 mm (1,3 pulg.)
Recomendado para Aplicaciones industriales y para transportes en ambientes hostiles, áreas de lavado, incluyendo envasado de alimentos, montacargas, vehículos todoterreno, carros de golf, cortadoras de césped, camiones de residuos, camiones para transportar sal, autobuses comerciales y elevadores de sillas de ruedas para furgonetas.
Disponibilidad Global
Nombre de la serie V15W

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores herméticos miniatura Serie V15W MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1MB
50066512: Instrucciones de instalación de interruptores herméticos miniatura Serie V15W Instrucciones de instalación Inglés 109KB
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 784KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Documentos técnicos: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches Documentos técnicos Inglés 3MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

Características del interruptor básico tipo V estándar

  • Grado de protección: IP67 (excepto terminales) para funcionar en condiciones ambientales difíciles
  • Rango de corriente amplio: 0,1 A, 5 A, 10 A
  • Opciones de SPDT, SPNC, SPNO
  • Cables prehilados para una instalación fácil
  • Terminaciones especiales disponibles a pedido
  • Contactos de oro disponibles
  • Orificios de montaje métricos o para EE. UU.
  • Cumplimiento con las especificaciones UL, cUL, ENEC y CQC

Aplicaciones

  • Electrodomésticos
  • Arneses de alambres para automóviles, camiones y embarcaciones
  • Elevadores de sillas
  • Equipos de comunicación
  • Computadoras
  • Herramientas eléctricas
  • Temporizadores electromecánicos
  • Controles accionados por pedal
  • Controles de pared de HVAC (climatización)
  • Instrumentación
  • Módulos de bloqueo para puertas traseras/camiones
  • Montajes de levas mecánicas (temporizadores)
  • Camas de hospital y médicas
  • Equipos de oficina
  • Submontajes para techos convertibles
  • Detección de traba de tanque y extractor
  • Válvulas
  • Máquinas expendedoras