Tipo de interruptor | MICRO SWITCH estándar de 15,9 mm de alto x 10,30 mm de ancho x 27,80 mm de largo (0,63 in de alto x 0,41 in de ancho x 1,09 in de largo) |
Corriente | 16 A |
Sellado | No |
Circuitos | SPDT |
Actuador | Botón |
Terminación | Conexión rápida |
Temperatura de funcionamiento | De -25 °C a 150 °C (de -13 °F a 300 °F) |
Voltaje | 125 VCA/250 VCA |
Tipo de contacto | Óxido de cadmio-plata |
Fuerza de operación (OF) | 100 gf máx. |
Fuerza de liberación | 25 gf mín. |
Pre-Recorrido (PT) | 1,6 mm (0,063 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | 0,8 mm (0,032) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 0,4 mm (0,016 in) como máximo |
Posición de operacion (OP) | 14,7 mm ±0,5 mm (0,579 in ±0,020 in) |
Material | Plástico |
Material del cuerpo | Poliéster termoplástico PET |
Vida útil mecánica esperada | 5 millones |
Vida útil eléctrica | UL: 10.000, ENEC / CQC: 50.000 |
Fuerza dieléctrica | 1500 V CA (50 Hz/60 Hz, 1 min.) |
Frecuencia de funcionamiento eléctrico | 10 a 30 operaciones por minuto |
Normas y aprobaciones | UL, cUL, CQC, ENEC |
Tamaño del tornillo de montaje | #4 |
Centros de montaje | 22,2 mm (0,88 pulg.) |
Torque de apriete | 0,29 N m (2,5 in lb) |
Peso | 5 g |
Altura del cuerpo | 15,9 mm (0,63 pulg.) |
Ancho del cuerpo | 10,3 mm (0,40 pulg.) |
Longitud del cuerpo | 27,8 mm (1,09 pulg.) |
Comentarios | Rango de amperaje de la serie V15 estándar básico tipo V: 5 A a 26 A; UL61058-1, IEC 61058-1; UL: E12252; c-UL: E12252 |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | V15 estándar básico tipo V |
Especificaciones técnicas
Tipo de interruptor | MICRO SWITCH estándar de 15,9 mm de alto x 10,30 mm de ancho x 27,80 mm de largo (0,63 in de alto x 0,41 in de ancho x 1,09 in de largo) |
Corriente | 16 A |
Sellado | No |
Circuitos | SPDT |
Actuador | Botón |
Terminación | Conexión rápida |
Temperatura de funcionamiento | De -25 °C a 150 °C (de -13 °F a 300 °F) |
Voltaje | 125 VCA/250 VCA |
Tipo de contacto | Óxido de cadmio-plata |
Fuerza de operación (OF) | 100 gf máx. |
Fuerza de liberación | 25 gf mín. |
Pre-Recorrido (PT) | 1,6 mm (0,063 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | 0,8 mm (0,032) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 0,4 mm (0,016 in) como máximo |
Posición de operacion (OP) | 14,7 mm ±0,5 mm (0,579 in ±0,020 in) |
Material | Plástico |
Material del cuerpo | Poliéster termoplástico PET |
Vida útil mecánica esperada | 5 millones |
Vida útil eléctrica | UL: 10.000, ENEC / CQC: 50.000 |
Fuerza dieléctrica | 1500 V CA (50 Hz/60 Hz, 1 min.) |
Frecuencia de funcionamiento eléctrico | 10 a 30 operaciones por minuto |
Normas y aprobaciones | UL, cUL, CQC, ENEC |
Tamaño del tornillo de montaje | #4 |
Centros de montaje | 22,2 mm (0,88 pulg.) |
Torque de apriete | 0,29 N m (2,5 in lb) |
Peso | 5 g |
Altura del cuerpo | 15,9 mm (0,63 pulg.) |
Ancho del cuerpo | 10,3 mm (0,40 pulg.) |
Longitud del cuerpo | 27,8 mm (1,09 pulg.) |
Comentarios | Rango de amperaje de la serie V15 estándar básico tipo V: 5 A a 26 A; UL61058-1, IEC 61058-1; UL: E12252; c-UL: E12252 |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | V15 estándar básico tipo V |