¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos de uso general - - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 15,9 mm de alto x 10,30 mm de ancho x 27,80 mm de largo (0,63 in de alto x 0,41 in de ancho x 1,09 in de largo)
Corriente 16 A
Sellado No
Circuitos SPNO
Actuador Palanca recta
Terminación Conexión rápida
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 150 °C (de -13 °F a 300 °F)
Voltaje 125 VCA/250 VCA
Longitud del actuador 35,6 mm (1,41 pulg.)
Tipo de contacto Óxido de cadmio-plata
Fuerza de operación (OF) 60 gf máx.
Fuerza de liberación 10 gf mín.
Pre-Recorrido (PT) 3,2 mm (0,13 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 1,3 mm (0,051) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,2 mm (0,047 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 15,3 mm ±1,5 mm (0,60 in ±0,06 in)
Material Plástico
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PET
Vida útil mecánica esperada 5 millones
Vida útil eléctrica UL: 10.000, ENEC / CQC: 50.000
Fuerza dieléctrica 1500 V CA (50 Hz/60 Hz, 1 min.)
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 10 a 30 operaciones por minuto
Normas y aprobaciones UL, cUL, CQC, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje #4
Centros de montaje 22,2 mm (0,88 pulg.)
Torque de apriete 0,29 N m (2,5 in lb)
Peso 5 g
Altura del cuerpo 15,9 mm (0,63 pulg.)
Ancho del cuerpo 10,3 mm (0,40 pulg.)
Longitud del cuerpo 27,8 mm (1,09 pulg.)
Comentarios Rango de amperaje de la serie V15 estándar básico tipo V: 5 A a 26 A; UL61058-1, IEC 61058-1; UL: E12252; c-UL: E12252
Disponibilidad Global
Nombre de la serie V15 estándar básico tipo V

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 15,9 mm de alto x 10,30 mm de ancho x 27,80 mm de largo (0,63 in de alto x 0,41 in de ancho x 1,09 in de largo)
Corriente 16 A
Sellado No
Circuitos SPNO
Actuador Palanca recta
Terminación Conexión rápida
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 150 °C (de -13 °F a 300 °F)
Voltaje 125 VCA/250 VCA
Longitud del actuador 35,6 mm (1,41 pulg.)
Tipo de contacto Óxido de cadmio-plata
Fuerza de operación (OF) 60 gf máx.
Fuerza de liberación 10 gf mín.
Pre-Recorrido (PT) 3,2 mm (0,13 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 1,3 mm (0,051) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,2 mm (0,047 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 15,3 mm ±1,5 mm (0,60 in ±0,06 in)
Material Plástico
Material del cuerpo Poliéster termoplástico PET
Vida útil mecánica esperada 5 millones
Vida útil eléctrica UL: 10.000, ENEC / CQC: 50.000
Fuerza dieléctrica 1500 V CA (50 Hz/60 Hz, 1 min.)
Frecuencia de funcionamiento eléctrico 10 a 30 operaciones por minuto
Normas y aprobaciones UL, cUL, CQC, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje #4
Centros de montaje 22,2 mm (0,88 pulg.)
Torque de apriete 0,29 N m (2,5 in lb)
Peso 5 g
Altura del cuerpo 15,9 mm (0,63 pulg.)
Ancho del cuerpo 10,3 mm (0,40 pulg.)
Longitud del cuerpo 27,8 mm (1,09 pulg.)
Comentarios Rango de amperaje de la serie V15 estándar básico tipo V: 5 A a 26 A; UL61058-1, IEC 61058-1; UL: E12252; c-UL: E12252
Disponibilidad Global
Nombre de la serie V15 estándar básico tipo V

Documentos


Características del producto

Características del interruptor básico tipo V estándar

  • Muy apto para aplicaciones de bajo costo de falla
  • Diseñados desde operaciones de 10K a 50K con cargas completas o 5M para la vida útil mecánica
  • Tamaño de encapsulado aceptado en todo el mundo
  • Rangos de calificación de corriente de 10 A a 26 A
  • Cumplimiento de las especificaciones UL/CSA, cUL, ENEC y CQC

Aplicaciones

  • Electrodomésticos
  • Juegos
  • Máquinas expendedoras
  • Calentadores de agua
  • Controles industriales