¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores RTD  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto TD4A
Terminación Hilos conductores
Material de terminación Hilos conductores de 152,4 mm (6,0 in)
Disponibilidad Global
Tipo de sensor RTD de silicio de 2000 ohmios
Coeficiente de temperatura No corresponde
Tipo cuerpo Caja de aluminio (roscada)
Rango de detección de temperatura De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F)
Resistencia base e intercambiabilidad No corresponde
Linealidad (% de escala completa) ±0,15 % típ. -55 °C a 150 °C [58 °F a 302 °F]
Constante de tiempo en superficie de metal No corresponde
Estabilidad No corresponde
Voltaje de alimentación 10,0 VCC
Corriente de alimentación 1 mA típ., 2 mA máx.
Autocalentamiento No corresponde
Resistencia de aislamiento No corresponde
Nombre de la serie TD
Construcción Carcasa de aluminio, chip de silicio
Código UNSPSC 41112225
Mercadería UNSPSC RTD (detector de temperatura de resistencia) 41112225

Especificaciones técnicas

Producto TD4A
Terminación Hilos conductores
Material de terminación Hilos conductores de 152,4 mm (6,0 in)
Disponibilidad Global
Tipo de sensor RTD de silicio de 2000 ohmios
Coeficiente de temperatura No corresponde
Tipo cuerpo Caja de aluminio (roscada)
Rango de detección de temperatura De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F)
Resistencia base e intercambiabilidad No corresponde
Linealidad (% de escala completa) ±0,15 % típ. -55 °C a 150 °C [58 °F a 302 °F]
Constante de tiempo en superficie de metal No corresponde
Estabilidad No corresponde
Voltaje de alimentación 10,0 VCC
Corriente de alimentación 1 mA típ., 2 mA máx.
Autocalentamiento No corresponde
Resistencia de aislamiento No corresponde
Nombre de la serie TD
Construcción Carcasa de aluminio, chip de silicio
Código UNSPSC 41112225
Mercadería UNSPSC RTD (detector de temperatura de resistencia) 41112225

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 2MB
Circuitos e interruptores de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 125KB
Interfaz de sensores de temperatura serie TD Información técnica Inglés 376KB
Ecuación de conducción de calor y autocalentamiento de RTD de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 126KB
PK 87786: Sensores de temperatura Serie TD, edición 2 Instrucciones de instalación Inglés 154KB
Anemometría de película caliente de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 127KB
Tablas de precisión y resistencia de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 93KB

Características del producto

  • Intercambiable sin recalibración de sensor a sensor
  • Masa térmica muy pequeña para brindar una respuesta rápida
  • Detección de temperatura de aire o líquidos
  • Sensibilidad lineal a la temperatura
  • Confiabilidad comprobada de procesamiento de películas finas
  • Bajo costo
  • Estabilidad a largo plazo
  • Resistencia nominal de 2000 ohmios a 20 °C

Aplicaciones

  • HVAC (climatización): temperatura ambiente, de conductos y refrigerante
  • Motores: Protección contra la sobrecarga
  • Circuitos electrónicos: Protección de semiconductores
  • Control de proceso: regulación de temperatura
  • Automotriz: Temperatura del aire o el aceite
  • Electrodomésticos: Temperatura de cocción

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink