¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de presión para montar en placa no amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie Sensores básicos de la serie TBP
Tipo de medición Manométrico
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 psi a 1 psi
Voltaje de alimentación 5 VCC
Corriente de alimentación 0,6 mA típ.
Salida Analógica
Estilo de puerto PN: puerto de perfil bajo
Tipo cuerpo DIP
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±0,20 %FSS
Resistencia de salida 2,5 kOhm típico
Fuerza de impacto MIL-STD-202F, método 213B, condición F (100 g, 6 ms de duración)
Vibración MIL-STD-202F, método 214A, condición 1E (15 g, de 10 Hz a 2 kHz)
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Rango de temperatura compensada De 0 °C a 85 °C (32 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Compatibilidad de medios Gases no iónicos y no corrosivos, como el aire y demás gases secos, y para líquidos no iónicos y no corrosivos.
Vida útil 1 millón de ciclos de presión como mínimo
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie Sensores básicos de la serie TBP
Tipo de medición Manométrico
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 psi a 1 psi
Voltaje de alimentación 5 VCC
Corriente de alimentación 0,6 mA típ.
Salida Analógica
Estilo de puerto PN: puerto de perfil bajo
Tipo cuerpo DIP
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±0,20 %FSS
Resistencia de salida 2,5 kOhm típico
Fuerza de impacto MIL-STD-202F, método 213B, condición F (100 g, 6 ms de duración)
Vibración MIL-STD-202F, método 214A, condición 1E (15 g, de 10 Hz a 2 kHz)
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Rango de temperatura compensada De 0 °C a 85 °C (32 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Compatibilidad de medios Gases no iónicos y no corrosivos, como el aire y demás gases secos, y para líquidos no iónicos y no corrosivos.
Vida útil 1 millón de ciclos de presión como mínimo
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie TBP, compensada/no amplificada; Serie NBP, hoja de datos no compensada/no amplificada Hoja de datos Inglés 3MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Instrucciones de instalación de las series TBP y NBP Instrucciones de instalación Inglés 3MB
Foto de alta resolución de DIP PN básico Foto -- 369KB
Foto de baja resolución de DIP PN básico Foto -- 57KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie TBP y serie NBP Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Recomendaciones de la interfaz neumática para sensores de presión básicos para montar en placa de Honeywell Información técnica Inglés 140KB
Ajuste de la señal de salida y compensación de la temperatura para sensores de presión básicos para montar en placa de Honeywell Información técnica Inglés 351KB
La rentabilidad de la precisión en aplicaciones médicas de bajo costo y alto volumen Documentos técnicos Inglés 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Liquid Level Sensing Using Selected Board Mount Pressure Sensors Información técnica Inglés 1MB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Información técnica Inglés 2MB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Características del producto

  • Rentable
  • Encapsulado de tamaño pequeño
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F):
  • Opciones de compatibilidad de medios
  • Cumple con RoHS e ISO 9001
  • Muchos estilos de encapsulado y opciones de rango de presión, capa de gel de silicona y puertos
  • Es compatible con la producción ajustada (lean)
  • Excelencia en fabricación
  • Solicitudes de cotización rápida (RFQ)
  • Respuesta rápida a solicitudes de muestras
  • Cadena de suministros confiable
  • Diseñado conforme a las normas de Seis Sigma
  • Documentación complementaria

Aplicaciones

Médico:

  • Camas de hospital
  • Concentradores de oxígeno
  • Tratamiento de heridas
  • Monitoreo de la presión arterial

Industrial:

  • Transmisores de sistemas de climatización (HVAC)
  • Control del movimiento de aire
  • Control ambiental
  • Detección de pérdida
  • Controles industriales
  • Controles neumáticos
  • Otras aplicaciones comerciales