¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 Sensores de fuerza: - Honeywell


Especificaciones técnicas

Acondicionador de señal Sin amplificar
Salida Analógica
Presión o fuerza de operación 0 psi a 60 psi
Exceso de fuerza o presión 145 psi
Voltaje de alimentación -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx.
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Precisión ±0,5 %FSS de BFSL
Diagnóstico No
Vibración 15 g, 10 Hz a 2 kHz
Fuerza de impacto 100 g, 6 ms de duración
Disponibilidad Global
Comentarios 1 millón de ciclos de presión como mínimo
Nombre de la serie TBF

Especificaciones técnicas

Acondicionador de señal Sin amplificar
Salida Analógica
Presión o fuerza de operación 0 psi a 60 psi
Exceso de fuerza o presión 145 psi
Voltaje de alimentación -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx.
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Precisión ±0,5 %FSS de BFSL
Diagnóstico No
Vibración 15 g, 10 Hz a 2 kHz
Fuerza de impacto 100 g, 6 ms de duración
Disponibilidad Global
Comentarios 1 millón de ciclos de presión como mínimo
Nombre de la serie TBF

Documentos


Características del producto

  • Sensor rentable con muchas opciones
  • Compensado/no amplificado
  • Amplio rango de temperatura de operación (0 °C a 50 °C [32 °F a 122 °F])
  • El bajo consumo de energía permite su uso en aplicaciones a batería.
  • Voltaje de deriva estable
  • Insensible a la orientación de montaje
  • Encapsulado de tamaño pequeño [7 mm x 7 mm x 3,89 mm]
  • Cumple con RoHS2

Aplicaciones

Médico:

  • Sistemas de entrega de medicamentos
  • Bombas de infusión
  • Máquinas para diálisis
  • Robótica
  • Bombas de jeringa
  • Portátiles