¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 relés de potencia - Honeywell


Especificaciones técnicas

Calificación de corriente 10 A
Contactos Dos polos doble tiro (DPDT)
Terminal PCB (placa de circuito impreso)
Opciones Estándar, sin indicador ni diodo
Carga resistiva 24 V, 10 A
Carga inductiva 24 V, 5 A
Interrupción (carga resistiva) 240 W
Interrupción (carga inductiva) 120 W
Calificación nominal del contacto 125 VCC
Voltaje de entrada de bobina 24 VCC
Corriente nominal a 50 Hz 36,9 mA
Corriente nominal a 60 Hz 36,9 mA
Resistencia de la bobina 650 ohmios
Consumo de energía 0,9 W
Voltaje de desconexión (% del voltaje nominal) 10 % mín.
Voltaje de lectura (debe funcionar) 80 % máx. del voltaje nominal de la bobina
Voltaje 110 % del voltaje nominal de la bobina
Voltaje de funcionamiento 80 % del voltaje nominal de la bobina
Tiempo de funcionamiento 25 ms máx.
Tiempo de liberación 25 ms. máx.
Temperatura ambiente De -25 °C a 70 °C (de -13 °F a 158 °F)
Humedad ambiente 45 % HR a 85 % HR
Material de contacto Óxido de cadmio-plata
Resistencia de contacto 50 MOhm máx.
Frecuencia de operación (mecánica) 18.000 operaciones/hora
Frecuencia de operación (eléctrica) 1800 operaciones/hora
Resistencia a vibraciones 10 Hz a 55 Hz a doble amplitud de 1,0 mm
Resistencia a descargas eléctricas 1000 m/s² (aprox. 100 G)
Peso 35 g [1,24 oz]
Normas y aprobaciones UL, CE
N.º de archivo UL E#150950
Vida útil mecánica esperada CC: 100 millones de operaciones/min.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Calificación de corriente 10 A
Contactos Dos polos doble tiro (DPDT)
Terminal PCB (placa de circuito impreso)
Opciones Estándar, sin indicador ni diodo
Carga resistiva 24 V, 10 A
Carga inductiva 24 V, 5 A
Interrupción (carga resistiva) 240 W
Interrupción (carga inductiva) 120 W
Calificación nominal del contacto 125 VCC
Voltaje de entrada de bobina 24 VCC
Corriente nominal a 50 Hz 36,9 mA
Corriente nominal a 60 Hz 36,9 mA
Resistencia de la bobina 650 ohmios
Consumo de energía 0,9 W
Voltaje de desconexión (% del voltaje nominal) 10 % mín.
Voltaje de lectura (debe funcionar) 80 % máx. del voltaje nominal de la bobina
Voltaje 110 % del voltaje nominal de la bobina
Voltaje de funcionamiento 80 % del voltaje nominal de la bobina
Tiempo de funcionamiento 25 ms máx.
Tiempo de liberación 25 ms. máx.
Temperatura ambiente De -25 °C a 70 °C (de -13 °F a 158 °F)
Humedad ambiente 45 % HR a 85 % HR
Material de contacto Óxido de cadmio-plata
Resistencia de contacto 50 MOhm máx.
Frecuencia de operación (mecánica) 18.000 operaciones/hora
Frecuencia de operación (eléctrica) 1800 operaciones/hora
Resistencia a vibraciones 10 Hz a 55 Hz a doble amplitud de 1,0 mm
Resistencia a descargas eléctricas 1000 m/s² (aprox. 100 G)
Peso 35 g [1,24 oz]
Normas y aprobaciones UL, CE
N.º de archivo UL E#150950
Vida útil mecánica esperada CC: 100 millones de operaciones/min.
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Relés de energía Serie SZR-LY Hoja de datos Inglés 548KB
Presentación de relés Información técnica Inglés 566KB
Diagrama de SZR-LY Guía de selección Inglés 38KB

Características del producto

  • Un amplio rango de aplicaciones, desde energía hasta control de secuencia
  • Diseño pequeño, carga de cortes de dos polos de 10 A
  • Contacto de óxido de cadmio-plata
  • Fuerza dieléctrica alta (1.800 V CA)
  • Alta confiabilidad y vida útil prolongada
  • Sensibilidad ultraalta con rápido tiempo de respuesta
  • Alta resistencia a descarga eléctrica y vibración
  • Aprobado por UL/CE

Aplicaciones

  • Paneles de control
  • Paneles de ascensores
  • Máquinas herramienta
  • Equipos de prueba