¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera miniatura y compactos  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Asia Pacífico
Fuerza de operación (OF) 1,39 N (5 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,27 N [0,06 lb] mín.
Pre-Recorrido (PT) 10° a 20°
Sobrecarrera (OT) 30° mín.
Recorrido diferencial (DT) máx. 12°
Tipo de producto Interruptor límite de uso general
Actuador Lateral giratorio. Barra ajustable
Tipo de terminación PF1/2
Circuitos SPDT-DB (1 CKT DB)
Voltaje de alimentación 480 VCA/250 VCC máximo
Material del cuerpo Aluminio de fundición
Corriente 10 A 125/250 V CA, 0,8 A 125 V CC
Sellado IP67
Tipo de palanca
Nombre de la serie SZL-WL
Fuerza de impacto 30 g máx.
Vibración 10 Hz a 50 Hz a doble amplitud de 1,5 mm
N.º de archivo UL E150950
Vida útil mecánica esperada 15 millones
Temperatura de funcionamiento -10 °C a 80 °C [14 °F a 176 °F]
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Asia Pacífico
Fuerza de operación (OF) 1,39 N (5 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,27 N [0,06 lb] mín.
Pre-Recorrido (PT) 10° a 20°
Sobrecarrera (OT) 30° mín.
Recorrido diferencial (DT) máx. 12°
Tipo de producto Interruptor límite de uso general
Actuador Lateral giratorio. Barra ajustable
Tipo de terminación PF1/2
Circuitos SPDT-DB (1 CKT DB)
Voltaje de alimentación 480 VCA/250 VCC máximo
Material del cuerpo Aluminio de fundición
Corriente 10 A 125/250 V CA, 0,8 A 125 V CC
Sellado IP67
Tipo de palanca Actuador de varilla rígida - Ajustable
Nombre de la serie SZL-WL
Fuerza de impacto 30 g máx.
Vibración 10 Hz a 50 Hz a doble amplitud de 1,5 mm
N.º de archivo UL E150950
Vida útil mecánica esperada 15 millones
Temperatura de funcionamiento -10 °C a 80 °C [14 °F a 176 °F]
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Documentos


Características del producto

  • Dos circuitos, doble corte
  • Alta fuerza mecánica
  • Amplia variedad de actuadores
  • Carcasa de fundición resistente
  • Placa indicadora de posición fija de fácil mantenimiento
  • Dimensiones de montaje estándares
  • Construcción a prueba de polvo, resistente al agua e impermeable al aceite
  • Prolongada vida útil mecánica
  • Capacidad de corriente de 10 A
  • Aprobaciones UL,CE,CSA

Aplicaciones

  • Manejo de materiales
  • Transportadores
  • Alimentos y bebidas
  • Máquinas herramienta
  • Maquinaria especial