¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera miniatura  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 18 Ncm [1,59 in-lb]
Pre-Recorrido (PT) 25°
Sobrecarrera (OT) 70° mín.
Recorrido diferencial (DT) máx. 15°
Actuador Eje lateral giratorio
Tipo de terminación Prensacables
Circuitos De acción rápida 1NC 1NO
Material del cuerpo Metal y termoplástico
Corriente AC-15 A300 (380 V CA/0,5 A); DC-13 Q300 (220 V CC/0,05 A)
Sellado IP67; NEMA 1, 12, 13
Tipo de palanca
Nombre de la serie SZL-VL-S
Fuerza de impacto 30 g, según IEC 60068-2-27
Vibración 10 g, 10 Hz a 55 Hz amplitud de desplazamiento 0,75 mm, según IEC 60068-2-6 (oscilación excluida)
Temperatura de funcionamiento De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)
Normas y aprobaciones CCC, CE, cULus
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Material de contacto plata
Voltaje 1890 V CA para carcasa de metal; 1890 V CA entre todos los terminales al cuerpo después de la prueba de durabilidad

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 18 Ncm [1,59 in-lb]
Pre-Recorrido (PT) 25°
Sobrecarrera (OT) 70° mín.
Recorrido diferencial (DT) máx. 15°
Actuador Eje lateral giratorio
Tipo de terminación Prensacables
Circuitos De acción rápida 1NC 1NO
Material del cuerpo Metal y termoplástico
Corriente AC-15 A300 (380 V CA/0,5 A); DC-13 Q300 (220 V CC/0,05 A)
Sellado IP67; NEMA 1, 12, 13
Tipo de palanca Palanca de longitud fija de 1,5 in con rodillo de nailon (18 mm de diámetro x 6,5 mm de ancho)
Nombre de la serie SZL-VL-S
Fuerza de impacto 30 g, según IEC 60068-2-27
Vibración 10 g, 10 Hz a 55 Hz amplitud de desplazamiento 0,75 mm, según IEC 60068-2-6 (oscilación excluida)
Temperatura de funcionamiento De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)
Normas y aprobaciones CCC, CE, cULus
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Material de contacto plata
Voltaje 1890 V CA para carcasa de metal; 1890 V CA entre todos los terminales al cuerpo después de la prueba de durabilidad

Documentos


Características del producto

  • Homologaciones: CCC, CE, cULus
  • Sellado según la especificación IP67, NEMA 1, 12, 13
  • Contactos de acción rápida
  • Carcasa de metal fundido con cubierta termoplástica, pirorretardante y rellena de vidrio
  • Palancas de acero inoxidable con rodillos de nailon o acero
  • Variedad de actuadores
  • Contactos de apertura positiva (versión lateral giratoria solamente)
  • Cumple con RoHS
  • Categoría de utilización: AC-15 A300 (380 V CA/0,5 A); CC-13 Q300 (220 V CC/0,05 A)
  • Calificación de vida útil mecánica: 10 millones de ciclos
  • Calificación de potencia eléctrica: 0,5 millones de ciclos

Aplicaciones

  • Detección de posición de pluma/tijera
  • Elevadores de accesibilidad para vehículos
  • Escaleras mecánicas/pasarelas motorizadas
  • Máquinas herramienta
  • Torres de luz portátiles
  • Equipos de empaque
  • Equipos de transporte por cinta
  • Puertas aéreas
  • Equipos agrícolas
  • Vagones de pasajeros (puertas internas)