¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera especializados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Europa; Asia Pacífico
Fuerza de operación (OF) 11,8 N [2,65 lb] máx.
Fuerza de liberación 4,4 N [0,99 lb] máx.
Pre-Recorrido (PT) 1,0 mm ±0,5 mm (0,04 in ±0,02 in)
Sobrecarrera (OT) 3,0 mm (0,118) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,1 mm (0,004 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores en cajas miniatura MICRO SWITCH
Actuador Botón superior
Tipo de terminación Cable de 3 m
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 240 Vca
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 5 A (temperatura)
Sellado IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13
Nombre de la serie SSCE
N.º de archivo UL E41859
Vida útil mecánica esperada hasta 10 millones
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 90 °C (de -40 °F a 194 °F)
Comentarios Cable de salida inferior
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Europa; Asia Pacífico
Fuerza de operación (OF) 11,8 N [2,65 lb] máx.
Fuerza de liberación 4,4 N [0,99 lb] máx.
Pre-Recorrido (PT) 1,0 mm ±0,5 mm (0,04 in ±0,02 in)
Sobrecarrera (OT) 3,0 mm (0,118) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,1 mm (0,004 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores en cajas miniatura MICRO SWITCH
Actuador Botón superior
Tipo de terminación Cable de 3 m
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 240 Vca
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 5 A (temperatura)
Sellado IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13
Nombre de la serie SSCE
N.º de archivo UL E41859
Vida útil mecánica esperada hasta 10 millones
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 90 °C (de -40 °F a 194 °F)
Comentarios Cable de salida inferior
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
XP-4049: Interruptores en cajas miniatura Serie SSCE, edición 4 Instrucciones de instalación Inglés 141KB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB

Características del producto

  • Completamente sellado, capaz de funcionar sumergido
  • Construcción compacta
  • Carcasa resistente de zinc de fundición
  • Versiones precableadas o con conector
  • Cable de poliuretano de longitud variable
  • Cable/conector de salida lateral e inferior
  • Montaje simple con dos tornillos
  • Capacidad de montaje en tandem
  • Amplia selección de actuadores
  • Sellado IP66/67, IP68