¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera especializados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Europa; Asia Pacífico
Fuerza de operación (OF) 7,85 N [1,76 lb] máx.
Fuerza de liberación 1,0 N [0,22 lb] mín.
Pre-Recorrido (PT) máx. 30°
Sobrecarrera (OT) 40° mín.
Recorrido diferencial (DT) máx. 3°
Tipo de producto Interruptores en cajas miniatura MICRO SWITCH
Actuador Lateral giratorio - ajustable
Tipo de terminación Cable de 3 m
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 240 Vca
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 5 A (temperatura)
Sellado IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13
Tipo de palanca
Nombre de la serie SSCE
N.º de archivo UL E41859
Vida útil mecánica esperada hasta 10 millones
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 90 °C (de -40 °F a 194 °F)
Comentarios Cable de salida inferior
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Europa; Asia Pacífico
Fuerza de operación (OF) 7,85 N [1,76 lb] máx.
Fuerza de liberación 1,0 N [0,22 lb] mín.
Pre-Recorrido (PT) máx. 30°
Sobrecarrera (OT) 40° mín.
Recorrido diferencial (DT) máx. 3°
Tipo de producto Interruptores en cajas miniatura MICRO SWITCH
Actuador Lateral giratorio - ajustable
Tipo de terminación Cable de 3 m
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 240 Vca
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 5 A (temperatura)
Sellado IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13
Tipo de palanca Palanca con rodillo - Estándar
Nombre de la serie SSCE
N.º de archivo UL E41859
Vida útil mecánica esperada hasta 10 millones
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 90 °C (de -40 °F a 194 °F)
Comentarios Cable de salida inferior
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
XP-4049: Interruptores en cajas miniatura Serie SSCE, edición 4 Instrucciones de instalación Inglés 141KB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 22MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB

Características del producto

  • Completamente sellado, capaz de funcionar sumergido
  • Construcción compacta
  • Carcasa resistente de zinc de fundición
  • Versiones precableadas o con conector
  • Cable de poliuretano de longitud variable
  • Cable/conector de salida lateral e inferior
  • Montaje simple con dos tornillos
  • Capacidad de montaje en tandem
  • Amplia selección de actuadores
  • Sellado IP66/67, IP68

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink