Interruptores límite de carrera miniatura
Serie SSCE
Carcasa de metal, miniatura. Cable prehilado de poliuretano. Centros de montaje de 25 mm. IP65/66/67 sealing. Aprobaciones CE
El interruptor final de carrera en miniatura supersellado MICRO SWITCH de la Serie.SSCE ha sido diseñado para brindar confiabilidad en los ambientes más hostiles. Su diseño resistente, con características contra la corrosión, cable de poliuretano flexible y supersellado, le permiten funcionar completamente sumergido en una variedad de fluidos. Su tamaño pequeño le permite trabajar en espacios reducidos. La variedad de actuadores brinda flexibilidad de aplicación.