La serie SSC (cerámica de silicio de precisión estándar) TruStability™ es un sensor de presión de silicio piezorresistivo que ofrece una salida digital o analógica proporcional para leer presiones superiores al rango de temperatura y el intervalo de presión de escala completa especificados.
La Serie SSC está completamente calibrada y su temperatura está compensada para la deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y no linealidad usando un circuito integrado de aplicación específica (ASIC) en placa. Los valores de salida calibrados para presión se actualizan a aproximadamente 1 kHz para salida analógica y 2 kHz para salida digital.
La Serie SSC está calibrada sobre el rango de temperatura de -20 °C a 85 °C (-4 °F a 185 °F). El sensor está diseñado para ser operado desde una única fuente de alimentación de 3,3 VCC o 5,0 VCC.
Estos sensores miden presiones absolutas, manométricas y diferenciales.
Las versiones absolutas tienen una referencia de vacío interno y un valor de salida proporcional a la presión absoluta. Las versiones manométricas tienen referencias en presión atmosférica y ofrecen una salida proporcional a las variaciones de presión de la atmósfera. Las versiones diferenciales permiten medir la presión entre dos puertos de presión.
Los sensores de presión TruStability™ están diseñados para utilizarse con gases no iónicos y no corrosivos, como aire y otros gases secos. Existe una opción que amplía el desempeño de estos sensores a líquidos no iónicos y no corrosivos para rangos de presión de más de 40 mbar. | 4 kPa | 20 in H2O.
Todos los productos están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO 9001.
Nombre de la serie | SSC TruStability™ |
Tipo de medición | Manométrico |
Acondicionador de señal | Amplificado |
Compensación de temperatura | Sí |
Rango de presión | 0 psi a 1 psi |
Voltaje de alimentación | 5 VCC |
Corriente de alimentación | 2 mA típ. |
Función de transferencia | Alimentación de 10 % a 90 % |
Salida | Analógica |
Calibración de salida | Sí |
Tiempo de respuesta | 1 ms máx. |
Estilo de puerto | AN: puerto axial |
Tipo cuerpo | DIP |
Banda de error total | ±2 %FSS |
Precisión (línea recta de mejor ajuste) | ±0,25 % |
Fuerza de impacto | MIL-STD-202F, método 213B, condición F |
Vibración | MIL-STD-202F, curva AK (20,7 g aleatorio) |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Rango de temperatura compensada | -20 °C a 85 °C (-4 °F a 185 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Compatibilidad de medios | Gases secos únicamente |
Comentarios | sin opciones especiales |
Disponibilidad | Global |
Especificaciones técnicas
Nombre de la serie | SSC TruStability™ |
Tipo de medición | Manométrico |
Acondicionador de señal | Amplificado |
Compensación de temperatura | Sí |
Rango de presión | 0 psi a 1 psi |
Voltaje de alimentación | 5 VCC |
Corriente de alimentación | 2 mA típ. |
Función de transferencia | Alimentación de 10 % a 90 % |
Salida | Analógica |
Calibración de salida | Sí |
Tiempo de respuesta | 1 ms máx. |
Estilo de puerto | AN: puerto axial |
Tipo cuerpo | DIP |
Banda de error total | ±2 %FSS |
Precisión (línea recta de mejor ajuste) | ±0,25 % |
Fuerza de impacto | MIL-STD-202F, método 213B, condición F |
Vibración | MIL-STD-202F, curva AK (20,7 g aleatorio) |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Rango de temperatura compensada | -20 °C a 85 °C (-4 °F a 185 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Compatibilidad de medios | Gases secos únicamente |
Comentarios | sin opciones especiales |
Disponibilidad | Global |
Médico:
Industrial: