IC de sensor lineal y angular
IC de sensor lineal SS39ET, SS49E, SS59ET
Efecto Hall. SOT-23, flat TO-92-style, SOT-89B packages. Salida de suministro lineal
Los IC (circuitos integrados) de sensor de efecto Hall lineales de bajo costo series SS39ET/SS49E/SS59ET son dispositivos de efecto versátiles y pequeños que se manejan mediante el campo magnético desde un magneto permanente o un electroimán. El voltaje de alimentación lineal establece una salida de voltaje de suministro, la cual varía en proporción a la fuerza del campo magnético. La capacidad de bajo voltaje (tan solo 2,7 V CC) y el consumo actual reducido de tan solo 6 mA (por lo general a 5 V CC) permiten que este producto utilice la energía de forma eficiente.
Los circuitos integrados ofrecen salida con bajo nivel de ruido, por lo que no es necesario usar filtros externos. También incluye resistencias de película fina para ofrecer mayor estabilidad y precisión de la temperatura. Estos productos se conectan con muchos componentes eléctricos sin demoras y el circuito integrado térmicamente balanceado proporciona un amplio rango de temperatura para un funcionamiento estable.
Estos productos están diseñados y fabricados para brindar competitividad en materia de costos. Todos los encapsulados pueden proporcionarse en cinta para un montaje automático y de costo más bajo. El tamaño pequeño de la serie SS39ET ocupa menos espacio en los circuitos impresos y, en general, permite colocar más componentes.