¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

IC de sensor lineal y angular  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS39ET, SS49E, SS59ET
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor lineal de efecto Hall
Tipo de activación magnética Lineal
Voltaje de alimentación 3 VCC a 6,5 VCC
Salida de voltaje 1,0 mV/G mín., 1,4 mV/G típ., 1,75 mV/G máx.
Corriente de alimentación 10 mA máx.
Salida de corriente 1,5 mA típ.
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 165 °C [-40 °F a 329 °F]
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Tiempo de respuesta 3 µs máx.
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Sensibilidad 1,0 mV/gauss mín., 1,4 mV/gauss típico, 1,75 mV/gauss máx. a 25 °C
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS39ET, SS49E, SS59ET
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor lineal de efecto Hall
Tipo de activación magnética Lineal
Voltaje de alimentación 3 VCC a 6,5 VCC
Salida de voltaje 1,0 mV/G mín., 1,4 mV/G típ., 1,75 mV/G máx.
Corriente de alimentación 10 mA máx.
Salida de corriente 1,5 mA típ.
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 165 °C [-40 °F a 329 °F]
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Tiempo de respuesta 3 µs máx.
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Sensibilidad 1,0 mV/gauss mín., 1,4 mV/gauss típico, 1,75 mV/gauss máx. a 25 °C
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • Construcción miniatura y subminiatura: Diseñado para diseños compactos con requisitos de espacio estrictos
  • Eficiencia energética: Bajo consumo de corriente de 6 mA a 5 VCC
  • Interfaz de circuitos impresos fácil de usar: Salida de fuente de corriente individual para circuitos electrónicos comunes
  • Diseño de circuitos flexible: Rango de voltaje de 2,7 VCC a 6,5 VCC
  • Salida con bajo nivel de ruido: Prácticamente elimina la necesidad de filtros.
  • Salida estable: Las resistencias de película fina mejoran la precisión
  • Amplia gama de ambientes: Rango de temperatura de -40 °C a 100 °C [-40 °F a 212 °F]
  • Flexibilidad de la aplicación: Responde a gauss positivos o negativos

Aplicaciones

Industrial:

  • Detección de corriente básica para monitoreo y detección de cargas de motor
  • Sensor de campo magnético antisabotaje en medidores inteligentes remotos de servicios públicos
  • Control de bombas en equipos de uso intensivo y electrodomésticos
  • Detección de movimiento angular y lineal simple
  • Detección de la posición del manillar/acelerador en bicicletas electrónicas y motonetas
  • Detección de corriente en dispositivos
  • Disparador de ajuste de velocidad en herramientas y dispositivos
  • Lectura de códigos magnéticos en cajas fuerte y sistemas de control de acceso de seguridad y en edificios

Médico:

  • Detección de posición en bombas de infusión

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink