¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

IC de sensor lineal y angular  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS490
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor lineal de efecto Hall
Tipo de activación magnética Lineal
Voltaje de alimentación 4,5 V a 10,5 V
Salida de voltaje 0,2 V a Vs - 0,2 V típ., 0,4 V a Vs - 0,4 V mín.
Corriente de alimentación 7,0 mA típ. a 5 V CC
Salida de corriente del sumidero 0,6 mA mín., 1,5 mA típ., a Vs > 4,5 V
Salida de corriente de la fuente 1 mA mín., 1,5 mA típ., a Vs  > 4,5 V
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero o suministro
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 165 °C [-40 °F a 329 °F]
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Tiempo de respuesta 3 µs
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Sensibilidad 4,6 mín., 5,0 típ., 5,4 máx. mV/G
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS490
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor lineal de efecto Hall
Tipo de activación magnética Lineal
Voltaje de alimentación 4,5 V a 10,5 V
Salida de voltaje 0,2 V a Vs - 0,2 V típ., 0,4 V a Vs - 0,4 V mín.
Corriente de alimentación 7,0 mA típ. a 5 V CC
Salida de corriente del sumidero 0,6 mA mín., 1,5 mA típ., a Vs > 4,5 V
Salida de corriente de la fuente 1 mA mín., 1,5 mA típ., a Vs  > 4,5 V
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero o suministro
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 165 °C [-40 °F a 329 °F]
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Tiempo de respuesta 3 µs
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Sensibilidad 4,6 mín., 5,0 típ., 5,4 máx. mV/G
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
IC (circuito integrado) de sensor de efecto Hall lineal de la serie SS490 Hoja de datos Inglés 1MB
IC (circuito integrado) de sensor de efecto Hall lineal de la serie SS490 Instrucciones de instalación Inglés 499KB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Foto de alta resolución de hilos rectos estándares estilo TO-92 plano Foto -- 801KB
Foto de baja resolución de hilos rectos estándares estilo TO-92 plano Foto -- 112KB
Modelo CAD del IC de sensor magnético plano estilo TO-92 Modelo CAD -- 64KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de la línea de sensores magnéticos Guía de línea de productos Inglés 377KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 176KB
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 433KB

Características del producto

  • Salida lineal para la flexibilidad del diseño de circuitos
  • El diseño de IC (circuito integrado) de efecto Hall en cuadratura elimina los efectos de la tensión mecánica.
  • Responde a gauss positivos o negativos
  • Usa 7 mA a 5 V CC para eficiencia energética
  • Salida individual de sumidero de corriente o de fuente de corriente
  • El funcionamiento de riel a riel ofrece una señal más útil para una mayor precisión.
  • El magnetismo de temperatura compensada ayuda a ofrecer un funcionamiento estable en un amplio rango de temperatura de -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]

Aplicaciones

Industrial:
  • Detección de corriente básica para monitoreo y detección de cargas de motor
  • Sensor de campo magnético antisabotaje en medidores inteligentes remotos de servicios públicos
  • Control de bombas en equipos de uso intensivo y electrodomésticos
  • Detección de movimiento angular y lineal simple
  • Detección de la posición del manillar/acelerador en bicicletas electrónicas y motonetas
  • Detección de corriente en dispositivos
  • Disparador de ajuste de velocidad en herramientas y dispositivos
  • Lectura de códigos magnéticos en cajas fuerte y sistemas de control de acceso de seguridad y en edificios
Médico: Detección de posición en bombas de infusión