¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

IC de sensor lineal y angular  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS490
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor lineal de efecto Hall
Tipo de activación magnética Lineal
Voltaje de alimentación 4,5 V a 10,5 V
Salida de voltaje 0,2 V a Vs - 0,2 V típ., 0,4 V a Vs - 0,4 V mín.
Corriente de alimentación 7,0 mA típ. a 5 V CC
Salida de corriente del sumidero 0,6 mA mín., 1,5 mA típ., a Vs > 4,5 V
Salida de corriente de la fuente 1 mA mín., 1,5 mA típ., a Vs  > 4,5 V
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero o suministro
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 165 °C [-40 °F a 329 °F]
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja
Tiempo de respuesta 3 µs
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Sensibilidad 4,6 mín., 5,0 típ., 5,4 máx. mV/G
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS490
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor lineal de efecto Hall
Tipo de activación magnética Lineal
Voltaje de alimentación 4,5 V a 10,5 V
Salida de voltaje 0,2 V a Vs - 0,2 V típ., 0,4 V a Vs - 0,4 V mín.
Corriente de alimentación 7,0 mA típ. a 5 V CC
Salida de corriente del sumidero 0,6 mA mín., 1,5 mA típ., a Vs > 4,5 V
Salida de corriente de la fuente 1 mA mín., 1,5 mA típ., a Vs  > 4,5 V
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero o suministro
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 165 °C [-40 °F a 329 °F]
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja
Tiempo de respuesta 3 µs
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Sensibilidad 4,6 mín., 5,0 típ., 5,4 máx. mV/G
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • Salida lineal para la flexibilidad del diseño de circuitos
  • El diseño de IC (circuito integrado) de efecto Hall en cuadratura elimina los efectos de la tensión mecánica.
  • Responde a gauss positivos o negativos
  • Usa 7 mA a 5 V CC para eficiencia energética
  • Salida individual de sumidero de corriente o de fuente de corriente
  • El funcionamiento de riel a riel ofrece una señal más útil para una mayor precisión.
  • El magnetismo de temperatura compensada ayuda a ofrecer un funcionamiento estable en un amplio rango de temperatura de -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]

Aplicaciones

Industrial:
  • Detección de corriente básica para monitoreo y detección de cargas de motor
  • Sensor de campo magnético antisabotaje en medidores inteligentes remotos de servicios públicos
  • Control de bombas en equipos de uso intensivo y electrodomésticos
  • Detección de movimiento angular y lineal simple
  • Detección de la posición del manillar/acelerador en bicicletas electrónicas y motonetas
  • Detección de corriente en dispositivos
  • Disparador de ajuste de velocidad en herramientas y dispositivos
  • Lectura de códigos magnéticos en cajas fuerte y sistemas de control de acceso de seguridad y en edificios
Médico: Detección de posición en bombas de infusión