¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 con traba - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS361CT, SS461C
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Con traba
Voltaje de alimentación 4 V CC a 24 V CC (-40 °C a 125 °C)
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 6 mA máx.
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 165 °C [-40 °F a 329 °F]
Punto de operación 50 G típico (-40 °C a 125 °C)
Puntos de liberación -50 G típico (-40 °C a 125 °C)
Diferencial 10,0 mT [100 G] máx. (-40 °C a 125 °C)
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS361CT, SS461C
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Con traba
Voltaje de alimentación 4 V CC a 24 V CC (-40 °C a 125 °C)
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 6 mA máx.
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 165 °C [-40 °F a 329 °F]
Punto de operación 50 G típico (-40 °C a 125 °C)
Puntos de liberación -50 G típico (-40 °C a 125 °C)
Diferencial 10,0 mT [100 G] máx. (-40 °C a 125 °C)
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • El encapsulado para montaje superficial (SS361CT) subminiatura de SOT-23 que se provee en cinta y carrete permite un diseño compacto con colocación automática de componente, lo cual permite reducir los costos de producción.
  • El encapsulado estilo TO-92 plano, pequeño y con plomo (SS461C) permite un diseño de PCB compacto.
  • El magnetismo con traba bipolar responde a los polos norte y sur alternativamente, lo que hace que estos productos sean muy aptos para una detección de velocidad precisa y para la medición de r. p. m. (revoluciones por minuto).
  • El amplio rango de voltaje de funcionamiento de 4 VCC a 24 VCC permite que estos sensores puedan usarse en una amplia gama de aplicaciones.
  • La capacidad de voltaje inverso incorporada mejora la protección del sensor y los circuitos con los que se usa
  • Diseño resistente: funciona con hasta 125 °C (257 °F).
  • Los materiales que cumplen con RoHS también cumplen con la directiva 2002/95/CE

Aplicaciones

Transporte:

  • Detección de velocidad y r. p. m.
  • Tacómetro, contador
  • Control del motor y ventilador
  • Elevador de ventanas electrónico
  • Posición de techo convertible

Industrial y comercial:

  • Detección de velocidad de flujo para electrodomésticos
  • Detección de velocidad y r. p. m.
  • Tacómetro, contador
  • Conmutación de motor CC sin escobillas
  • Control del motor y ventilador
  • Control de robótica

Médico:

  • Equipos médicos que utilicen motores electrónicos