¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Omnipolar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS351AT, SS451A, SS551AT
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Omnipolar
Voltaje de alimentación 3 V CC a 24 V CC (-40 °C a 150 °C)
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 3,5 mA típico (25 °C, 3 V CC)
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Punto de operación 85 G típico (-40 °C a 150 °C)
Puntos de liberación -40 G típico (-40 °C a 150 °C)
Diferencial 35 G típico (-40 °C a 150 °C)
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie SS351AT, SS451A, SS551AT
Tipo de producto IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall digital
Tipo de activación magnética Omnipolar
Voltaje de alimentación 3 V CC a 24 V CC (-40 °C a 150 °C)
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 3,5 mA típico (25 °C, 3 V CC)
Salida de corriente 20 mA
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Punto de operación 85 G típico (-40 °C a 150 °C)
Puntos de liberación -40 G típico (-40 °C a 150 °C)
Diferencial 35 G típico (-40 °C a 150 °C)
Tipo cuerpo Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • El encapsulado de tamaño subminiatura (SS351AT) provisto en cinta y carrete permite un diseño compacto con colocación automática de componente, lo cual reduce los costos de producción.
  • La activación simple con polos norte o sur y el magnetismo sensible permiten que este producto omnipolar sea apto para una variedad de aplicaciones potenciales, como control de movimiento, detección del cierre de tapas y detección de desplazamiento.
  • La capacidad de voltaje bajo de 3 V CC disminuye el consumo de energía.
  • La protección contra polarización inversa incorporada protege al dispositivo de los posibles daños durante la instalación.
  • El circuito integrado térmicamente balanceado proporciona un amplio rango de temperatura, de -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F], para un funcionamiento estable
  • Los materiales que cumplen con RoHS también cumplen con la directiva 2002/95/CE

Aplicaciones

Aspecto comercial:

  • Detección de velocidad y r. p. m. en equipos de gimnasia
  • Codificador magnético para acceso a edificio
  • Control de posición de regulador o válvula en equipos de climatización
  • Detección de índice de flujo en electrodomésticos y ablandadores de agua
  • Detección de posición del cabezal de impresoras

Industrial:

  • Detección de índice de flujo en procesos industriales
  • Control de robótica (monitoreo de la posición de cilindros)
  • Detección del nivel de fluidos en dispositivos de flotación

Médico:

  • Sensor de desplazamiento en camas hospitalarias y equipos médicos
  • Monitor de recipientes de medicamentos en carritos de medicamentos portátiles